Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-2 из 2

Упорядочить:
Control XTPA new firmware version xtpa_14091012_2.xsvf
The new Control XTPA “14091012_2” firmware is to improve safeguard timeout accuracy of diagnostics test 1256. It is recommended to update this new firmware to all the Control XTPA cards. Please refer to Service Note 3070-91 for details.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: 14091012_2 | 2015-01-16

New firmware for i-system card (P/N: N1807-63603) to retain fixture lock
This new firmware will solve the auto unlock issue by retaining the fixture position during soft reboot or execution of the “testhead power on” command.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: n/a | 2011-10-17