Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-5 из 5

Упорядочить:
Keysight i3070 09.00px Software Release
Keysight Technologies is pleased to introduce the i3070 09.00px software release for existing i3070 series of in-circuit testers.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: 09.00pa | 2015-11-05

Control XTPA new firmware version xtpa_14091012_2.xsvf
The new Control XTPA “14091012_2” firmware is to improve safeguard timeout accuracy of diagnostics test 1256. It is recommended to update this new firmware to all the Control XTPA cards. Please refer to Service Note 3070-91 for details.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: 14091012_2 | 2015-01-16

Keysight i3070 Inline PLC Software Release
Keysight i3070 Inline PLC Software Release
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: 1.49 | 2014-12-29

New firmware for i-system card (P/N: N1807-63603) to retain fixture lock
This new firmware will solve the auto unlock issue by retaining the fixture position during soft reboot or execution of the “testhead power on” command.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: n/a | 2011-10-17

3070 05.41p Software Package
3070 05.41p Software Package Release Notes and Download
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: 5.41 | 2006-07-24