検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-6 / 6

並べ替え
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-28

Can antivirus programs run on the Windows based PNA-X?
Yes, antivirus programs can run on any Windows based machine.

FAQ 2017-06-28

Can the PNA-X be configured to install Windows updates as they are pushed out by Microsoft?
Yes, any Windows based machine can be configured to install Windows updates.

FAQ 2017-06-28

Does the noise figure application on the PNA-X (option 029) provide a full noise-parameter system (tuners and software)?
No, we don’t provide a full noise-parameter system. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

[操作方法] PNA/PNA-L/PNA-Xのシステム・リカバリの方法は?
PNAシリーズ・サポートページをご覧ください。

FAQ 2011-02-02

[操作方法] PNA/PNA-L/PNA-Xのシステム・リカバリの方法は?
PNAシリーズ・サポートページをご覧ください。

FAQ 2011-02-02