検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-10 / 10

並べ替え
[サービス] 81150A、81160Aのファームウェアをアップするには、どうすれば良いですか?
KeysightのWebサイトで、「81150A」もしくは、「81160A」と検索していただき、"ドライバ、ソフトウェア、サンプル"の欄を見てください。

FAQ 2012-07-03

[サービス] 測定器を長年使っていますが、フロントパネルのツマミ/ノブや、キーパッドがボロボロです。交換したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
弊社サービスセンターの「プラスワン」サービスをご利用下さい。「プラスワン」では、測定器の内部/外観のクリーニング、摩耗や劣化が気になる部分の部品交換等を、お客様のご予算に合わせて実施致します。

FAQ 2011-03-23

[サービス] 811xxシリーズの出力段の回路はどのようになっていますか?
簡単な図を公開させて頂いております。

FAQ 2010-09-20

[サービス] 81150Aで画面が白黒になったり、フリーズしてしまいます。どのようにしたらよいですか?
再度、電源を投入し直しても、症状が改善されない場合には、故障の可能性が高いので、弊社サービスセンターへお問い合わせ下さい。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 81133A/81134Aの電源が入りません。何を確認したらよいですか?
きちんと商用電源が81133A/81134Aへ供給されていることをご確認下さい。供給されていて、電源が入らない、もしくは、起動時に何も表示されなくなってしまう場合には、故障の可能性が高いと思われますので、弊社サービスセンターへ修理としてお出し下さい。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 811xxシリーズの電源が入りません。何を確認したらよいですか?
きちんとAC電源が確保されているか、背面にあるヒューズをご確認下さい。また、他の場所でお使いになれるかどうかご確認下さい。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 81150AでセルフテストがFailする。何を確認したらよいですか?
再度、電源を投入し直しても、症状が改善されない場合には、故障の可能性が高いので、弊社サービスセンターへお問い合わせ下さい。

FAQ 2010-05-10

[サービス] ディスプレイ表示がおかしいです。表示されない、ちらつく、緑色になったりします。何か対処方法はありますか?
ディスプレイ部の不具合の可能性が高いものと思われます。弊社サービスセンターに修理に出してください。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 811xxシリーズで、起動時に、セルフテストでフェイルします。何を確認したらよいですか?
入力、出力のケーブルを全て外し、再度、セルフテストを実施してください。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 81150Aの出力が出ません。何を確認したらよいですか?
一旦、[Store/Recall] > Set to Defaults の順番に押し、装置をデフォルトの設定に戻した後、他の測定器(50ohm入力)に接続し、再度、出力を行ってみてください。

FAQ 2010-05-10