您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-9 / 9

排序:
My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

我在哪裡可以找到過時的HP測試儀器的使用手冊?
有一些公司可能還會提供這些使用手冊…

FAQ 2013-05-29

是德建議使用哪些衰減器/切換器驅動器,以+5 Vdc的螺線管驅動位準來驅動衰減器或切換器?

FAQ 2010-11-24

是德科技各種不同可編程步進衰減器的靜態電流消耗情形如何?
是德程式步進衰減器需要20 mS脈衝寬度,以便連上特定的衰減器部位。

FAQ 2010-05-14

N2276A/B切換器/衰減器驅動程式卡是否支援 Keysight 84904M、Keysight 84905M和Keysight 84908M 50 GHz衰減器的控制?
雖然這些衰減器並未與N2276A/B進行過正式測試,不過預期中驅動程式卡仍可發揮完整功能。

FAQ 2005-08-25

利用 N2276B 驅動微波切換器時,哪些是用於切換器的適當選項?

FAQ 2005-05-11

利用 N2276A 或 N2276B 驅動外部的衰減器時,哪些是用於衰減器的適當選項?

FAQ 2005-05-11

Keysight N2276A 內附何種切換器?

FAQ 2005-05-11

Keysight N2276A 與Keysight N2276B多工器能與Keysight 3499B主機相容嗎?
不能。Keysight 3499B 是一個雙槽式的控制器,而Keysight N2276A 與Keysight N2276B 需要三個插槽。

FAQ 2005-05-11