这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-9 / 9

排序:
My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

我可以在哪里找到是德科技、安捷伦和惠普的已停产测试与测量设备手册?
是德科技的大部分产品页面都能提供 PDF 版本手册。另外,其他厂商也可能提供旧版手册。

FAQ 2013-05-29

是德推荐使用何种衰减器/开关驱动器来驱动带有+5 Vdc螺线管激励电平的衰减器或开关?
使用Keysight E1370A微波开关/步进衰减器驱动器。该款设备是一 种C尺寸VXI 系统模块。

FAQ 2010-11-24

各种是德可编程步进衰减器的静态电流消耗是多少?
是德可编程步进衰减器需要 20 mS 的脉冲持续时间,以插入选定的衰减器段。

FAQ 2010-05-14

N2276A/B开关/衰减器驱动卡是否支持84904M、84905M和84908M 50GHz衰减器?
尽管还没有正式将衰减器与N2276A/B一起进行测试,但预计驱动卡可完全兼容这些衰减器。

FAQ 2005-07-19

N2276A和N2276B多路复用器与3499B主机是否兼容?
不兼容,3499B控制器带有两个插槽,而N2276A和N2276B却需要三个插槽。

FAQ 2005-07-18

N2276A包括哪些开关?

FAQ 2005-07-18

使用N2276A或N2276B驱动外部衰减器时,适用于这些衰减器的选件有哪些?

FAQ 2005-07-18

When utilizing the N2276B to drive microwave switches, what are appropriate options for the switches?

FAQ 2005-03-24