您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-11 / 11

排序:
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver - Demo Guide
This demonstration guide is intended to guide you through a step-by-step measurement procedure to quickly configure a switch or attenuator for a PXI system using the M9170A.

基本展示 2014-05-23

PDF PDF 1.18 MB
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube
Data Logger Pro Advance Features Including: Multiple Scans, Sequencing and Scripting on YouTube

基本展示 2013-01-29

PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

基本展示 2011-12-22

Smart Harmonic Mixers

基本展示 2011-12-20

適用於 Keysight 34980A 的 BenchLink Data Logger 軟體短片
此短片為您展示 BenchLink 軟體的主要功能,並為您介紹該軟體如何快速及輕易地設定與執行資料記錄實驗。

基本展示 2011-12-20

使用Keysight 34945A、L4445A 與 L449xA 儀器進行RF/uW 信號路由設定
使用Keysight 34945A、L4445A 與 L449xA 儀器進行 uW 信號路由設定與信號管理

基本展示 2008-02-25

RF/uW 切換解決方案
此三分鐘的視訊短片介紹使用 Keysight L4491A RF 切換平台,定義和建立自訂 RF 切換解決方案的步驟。

基本展示 2008-02-25

從您的電腦螢幕上就能善用切換/量測裝置的 10 項技巧
是德切換/量測專家介紹 10 部一系列全新短片,可協助您提高生產力,並增進資料擷取或功能測試應用的成果。

基本展示 2008-02-20

BenchLink Data Logger Pro 軟體
適用於 Keysight 34970A 與 Keysight 34980A 的 Keysight BenchLink Data Logger Pro 軟體。

基本展示 2007-11-14

資料擷取及測試系統的最佳產能
瞭解如何加速您的測試程式

基本展示 2005-10-24

Keysight 34980A多功能切換/量測產品的多媒體展示片
Keysight 34980A多功能切換/量測產品的多媒體展示片,是為了提供產品功能和優點的綜覽及互動式網路介面而設計的。

基本展示 2004-10-12