您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-25 / 29

排序:
W4630A Series DDR4 BGA Interposers
Learn more about the W4630A Series of DDR4 BGA interposers and how they can help you with your memory testing.

基本展示 2015-08-14

MOV MOV 12.45 MB
16800 Series Portable Logic Analyzer Video Demo
Informative demo video for the 16800 Series logic analyzers...

基本展示 2015-02-27

使用 16850 系列邏輯分析儀對數位基頻 IQ 設計進行除錯
16850 系列經濟型高效能可攜式邏輯分析儀提供完整功能,讓嵌入式系統工程師能夠加速執行一般除錯,並且解決與 IQ 向量調變器設計相關的問題。

基本展示 2014-03-26

使用 16850 系列邏輯分析儀驗證 DDR3 記憶體系統
16850 系列經濟型高效能可攜式邏輯分析儀提供完整功能,讓嵌入式系統工程師能夠加速執行一般除錯,並且解決與 DDR3 記憶體設計相關的問題。

基本展示 2014-03-26

使用 16850 系列邏輯分析儀自動執行深入的內部 FPGA 量測
16850 系列經濟型高效能可攜式邏輯分析儀提供完整功能,讓嵌入式系統工程師能夠加速執行一般除錯,並且解決與 FPGA 相關的問題。

基本展示 2014-03-26

Finding the Root Cause of a Failure with the Keysight 16850 Series portable Logic Analyzers
See how the affordable Keysight 16850 Series portable logic analyzers uses high-speed timing capture and deep memory can help you easily and quickly validate whether your overall system functional behavior meets your design criteria. Watch this FPGA debug example that utilizes various timing modes within the logic analyzer in order to find an elusive error far from the trigger point.

基本展示 2014-03-07

MP4 MP4 34.73 MB
For video streaming: FPGA Dynamic Probe for Xilinx
For video streaming: FPGA Dynamic Probe for Xilinx

基本展示 2014-01-29

For video streaming: FPGA Dynamic Probe for Altera
For video streaming: FPGA Dynamic Probe for Altera

基本展示 2014-01-29

See the 16850 Series Portable Logic Analyzers
Quickly see how the 16850 Series delivers the industry’s fastest timing capture with deep memory.

基本展示 2013-08-21

MP4 MP4 9.44 MB
準確執行記憶體量測的技巧 - 系列影片
這一系列影片教導使用者如何在更短的時間內,完成一連串完整、獨特且深入的分析。

基本展示 2013-03-18

是德和 Tektronix FPGA 除錯解決方案產品比較展示短片
本頁說明 Keysight 16800/900 邏輯分析儀和 Tektronix TLA 5000/7000 的「產品比較」展示短片

產品導覽 2012-10-04

16702B Video Demo

產品導覽 2012-07-09

Reconfigurable Radar Design: Debug and Validation (9:58)
This video demonstrates how to debug and validate reconfigurable radar design with Keysight test and measurement instruments and software.

基本展示 2012-03-02

Unique signal integrity insight using Burst Scan mode - video
Burst scan mode provides unique signal integrity insight views for bubble bursts where a Read is followed exactly one cycle by another Read and scans of only no Back to Back bursts for easy viewing of all DQS preambles relative to each other.

基本展示 2012-01-12

QT QT 23.68 MB
DDR3 Protocol Analysis and Violation Detection - video
U4154A with FuturePlus DDR3 Detective creates full featured DDR3 Protocol Analyzer

基本展示 2011-10-26

QT QT 10.63 KB
Saving time with the DDR setup assistant - video
DDR setup assistant walks you through setting up your DDR measurements

基本展示 2011-09-08

QT QT 7.58 MB
DDR3 Signal Integrity Insight from a Logic Analyzer - video
HW accelerated, colorized Eye scan on the U4154A provides Signal Integrity insight.

基本展示 2011-08-03

QT QT 12.75 KB
Using Burst Trigger to Capture DDR3 Burst Data - video
Triggering on sequential bursts of data at data rates up to 2.5Gb/s is made easy with powerful new triggering on the U4154A.

基本展示 2011-05-23

QT QT 7.38 MB
FPGA 動態測試探棒線上短片
瞭解 Keysight B4655A FPGA 動態測試探棒將如何大幅縮減您花費在 FPGA 除錯作業上的時間,以協助您提高生產力。

基本展示 2010-01-12

數位向量信號分析 ─ 線上短片。
在 Keysight 16900系列邏輯分析儀上執行 89600 VSA 軟體時,可進行如I/Q 分析、EVM 及傅立葉頻譜等的信號分析功能。

基本展示 2009-03-19

Keysight 16900 系列邏輯分析線上短片
體驗邏輯分析變得多麼輕鬆!

基本展示 2009-03-19

Keysight 1680 & 1690 系列邏輯分析線上短片
Increase productivity and save time compared to competitive logic analyzers.

基本展示 2009-03-19

FPGA dynamic probe for Xilinx- video demo
This 6 min video demo will demonstrate how to accelerate debug in your FPGA design

基本展示 2007-05-02

WMF WMF 26.57 KB
16900 Series Modular Logic Analyzers Video
16900 Series Logic Analyzer Video

基本展示 2006-11-01

進階客制化環境邏輯分析儀
線上短片 ─ 進階客制化環境

基本展示 2005-04-04

1 2 下一頁