検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-14 / 14

並べ替え
10753B/C Laser Tripods - Data Sheet
Adjustable and stable mounting for laser interferometric calibration of machine tools

データシート 2017-12-01

PDF PDF 1.18 MB
5530 レーザー・キャリブレーション・システム

データシート 2016-08-08

Keysight E1735A USB軸モジュール
Keysight E1735A USB軸モジュールは、Keysight 5530 レーザー・キャリブレーション・シ ステム内で、5519A/B レーザーヘッドのインタフェースとして使用されます。

データシート 2016-04-15

Keysight E1736A USBセンサハブ
E1736A USBセンサハブ

データシート 2016-04-06

E1738A 気温/気圧/湿度センサ
E1738A エアセンサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムを構成するKeysight E1736A USBセンサハブに接続して使用します。

データシート 2016-03-14

E1737A 物体温度センサ
E1737A 物体温度センサ

データシート 2014-07-31

55280B Linear Measurement Kit Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 115 KB
55290B Rotary Axis Measurement Kit - Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 628 KB
55282A Flatness Accessory Kit - Data Sheet
With 5530 and 55281A, the kit measures flatness in 3 dimensions of a surface plate and machine bed, or measures way straightness of solid objects, such as machine tool ways and master straight edges.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 746 KB
55290A Angular Position Measurement Kit - Data Sheet
The 55290A calibrates rotational axes in turning and machining centers. It performs calibrations on full, partial or multiple rotations and improves angular positioning accuracy when possible.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 490 KB
55281A Angular Optics Kit

データシート 2012-07-04

PDF PDF 110 KB
10768A Diagonal Measurement Kit - Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 268 KB
Complete, PC-compatible, Closed-loop Laser Positioning
Data sheet for the 10889B, 10885A, 10886A, 10884A products

データシート 2001-03-21

PDF PDF 1.62 MB
10889APC サーボ・アクシス・ボード、10885A PC アクシス・ボード、10886A PC 補正ボード、10884A 電源 Product Overview(2...

データシート 2000-07-19

PDF PDF 2.66 MB