Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-23 из 23

Упорядочить:
53200 Series of RF and Universal Frequency Counter/Timers - Selection Guide
This 8-page family brochure describes the benefits and specifications of the new 53200 family of counters.

Обзор технических характеристик 2019-01-17

53200 Series RF/Universal Frequency Counters/Timers - Data Sheet
This data sheet contains detailed specifications for the 53200A Series RF/Universal Frequency Counter/Timers.

Техническая информация 2018-12-18

53220A, 53230A 3D Model, STEP Format
STEP format 3D Model of the 53220A and 53230A Universal Frequency Counter/Timer. Options 106/115 and 201 are installed on this model. Use this model as a reference only.

Обзор технических характеристик 2018-08-27

ZIP ZIP 9.73 MB
Probing Solutions for Logic Analyzers - Data Sheet
A total overview of the probing solutions for logic analyzer applications. In addition, technical information is provided to help the customer understand how these probes are deployed.

Техническая информация 2017-08-07

Modulation Domain and Time Interval Analyzers Pulse Analyzer System (PAS) Z2090B
Conduct high speed/high resolution time interval analysis and extensive modulation analysis of RADAR up to a frequency of 18 GHz at 25 M-Events/sec data throughput and 50 picoseconds resolution.

Техническая информация 2014-07-31

Full-Featured CW Microwave Counters for Field, Factory or Lab Data Sheet
Description and technical specifications for the Keysight 53150A, 53151A, and 53152A CW Microwave Counters.

Техническая информация 2011-12-05

PDF PDF 961 KB
53131A/132A/181A Data Sheet
Description and technical specifications for the Keysight 53131A, 53132A, and 53181A frequency counters.

Техническая информация 2011-11-08

53140A Series Technical Overview
Description and technical specifications for the Keysight 53147A, 53148A, and 53149A microwave counters.

Обзор технических характеристик 2011-10-20

RF & Universal Frequency Counter Comparison Guide
This technical overview provides a comparison of the 53131A, 53132A, 53181A frequency counters and their replacement, the 53200 Series RF & universal frequency counters/timers. A quick reference product replacement guide is also included.

Обзор технических характеристик 2011-04-07

E443xB Signal Studio for 802.11b WLAN Product Note
This product note describes using the Signal Studio software to generate signals to test WLAN 802.11B components and receivers.

Обзор технических характеристик 2001-08-25

PDF PDF 750 KB
5386A Data Sheet

Техническая информация 2001-08-08

PDF PDF 48 KB
5385A Data Sheet

Техническая информация 2001-08-08

PDF PDF 41 KB
5384A Data Sheet

Техническая информация 2001-08-07

PDF PDF 50 KB
5352B Data Sheet

Техническая информация 2001-08-06

PDF PDF 50 KB
5347A Data Sheet

Техническая информация 2001-08-02

PDF PDF 34 KB
5348A Data Sheet

Техническая информация 2001-07-19

PDF PDF 19 KB
5361B Data Sheet

Техническая информация 2001-06-12

PDF PDF 16 KB
5372A Data Sheet

Техническая информация 2001-05-15

PDF PDF 22 KB
5373A Data Sheet

Техническая информация 2001-05-15

PDF PDF 22 KB
5335A Data Sheet

Техническая информация 2001-05-14

PDF PDF 46 KB
5345A Data Sheet

Техническая информация 2001-05-14

PDF PDF 73 KB
5370B Data Sheet

Техническая информация 2001-04-11

PDF PDF 16 KB
53310A Data Sheet (136 KB)

Техническая информация 2000-08-01

PDF PDF 136 KB