検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 149

並べ替え
BT2152B Self-Discharge Analyzer, BT2155A Self-Discharge Analysis Software
The BT2152B Self-Discharge Analyzer measures self-discharge current of Li-Ion cells providing a revolutionary reduction in the time required to discern good vs bad cell self-discharge performance, and dramatic reductions in cell manufacturing WIP.

データシート 2019-09-02

PDF PDF 3.06 MB
Threat Simulator System - Data Sheet
Keysight's threat simulator is a fully integrated system. A single rack provides 8 sources. Addition of a second identical rack expands the system to 16 sources. All sources are aligned in amplitude, phase and time using the Z2098B-172-408 calibration system.

データシート 2019-07-11

PDF PDF 940 KB
M8920A PXIe Radio Test Set - Data Sheet
This document provides specifications for M8920A Radio Test Set, which combines PXI hardware with application-specific software in a single chassis, providing multi-format coverage for radio testing.

データシート 2019-07-11

PDF PDF 744 KB
M8920A Radio Test Software - Technical Overview
This technical overview describes the features of the M8920A PXIe Radio Test Set solution, which provides the essential components of the radio test system in a single flexible and scalable chassis.

技術概要 2019-07-11

PDF PDF 823 KB
M9470A PXIe 50W RF Interface Module - Data Sheet
The Keysight M9470A is a PXIe 2-slot, RF extension module for the M9421A VXT Transceiver PXIe module to implement frequency coverage for RF radio transmitter and receiver testing. Frequency coverage from 100 kHz to 6 GHz and up to 160 MHz of bandwidth.

データシート 2019-07-10

PDF PDF 546 KB
D9020AUTP 車載イーサーネット プロトコルトリガ&デコード Infiniiumオシロスコープ用
D9020AUTP Infiniiumオシロスコープ用ソフトウェアパッケージにより、100Base-T1規格準拠の信号をトリガ/デコードできます。本パッケージはすべてのInfiniiumオシロスコープで使用できます。

データシート 2019-06-20

車載イーサネット Txコンプライアンス・テスト・ ソフトウェア 100 Mb/1000 Mb認証試験
Keysight AE6910T 車載イーサネット Txコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、車載イーサネットデザインの検証/デバッグを簡単かつ正確に実行することができます。

データシート 2019-06-19

車載レーダー用 オートメーションプラットフォーム
車載レーダー解析のテスト設定/シーケンス作成用の定義済みセットアップとユーザーインタフェース。

データシート 2019-06-14

Pathwave Lab Operations For Connectivity - Technical Overview
Improve the workflow in your test lab with PathWave Lab Operations For Connectivity. This new software tool allows simpler yet more in-depth insights into your test lab and a 360 degree look in to your workflow.

技術概要 2019-06-13

PDF PDF 1.62 MB
E6963A Automotive Ethernet Link Segment Compliance Solution - Data Sheet
Provides a product description and application overview of Keysight automotive Ethernet link segment compliance testing solution.

データシート 2018-12-10

E6962A Automotive Ethernet Rx Compliance Solution - Data Sheet
The Keysight E6962A automotive Ethernet Rx validation and conformance application provides an easy and accurate way to verify and debug the receiver characteristics of your BroadR-Reach and 100BASE-T1 designs.

データシート 2018-12-10

車載イーサネットTC8 ECUソフトウェア
OPEN AllianceTC8 ECU IEEE規格でリリースされたテストケースに 基づいて、100BASE-T1デザインを容易かつ正確に検証します。

データシート 2018-11-14

E8708A レーダー・ターゲット・ シミュレータ 76 GHz~81 GHz
安全を目的としている車載レーダーでは、製造時でもデザイン検証時でも、製品テスト部門は何よりも高速、正確、信頼性の高いテストソリューションを必要とします。それは、正確かつ再現性の高いターゲットをシミュレートしてレーダーユニットをテストし、ターゲットをシミュレートしつつ詳細な測定情報を提供できる各種機能を備えた専用ソリューションです。Keysight E8708Aは、この必要性に応え、77 GHzおよび79 GHzのレーダーユニットに対応する堅牢なデザインのシンプルかつ明快なターゲットシミュレーション機能を提供します。

データシート 2018-10-08

M9186A PXI Voltage Current Souce Data Sheet
The M9186A is a two-slot, PXI based V/I source module that enables the sourcing of a voltage and measurement of the resultant current, or sourcing a current and measuring the resultant voltage.

データシート 2018-08-06

L8990 Modular Switch Matrix Configuration Form
Keysight's L8990M Modular Switch Matrix platform provides a simple and flexible platform for RF switching.

技術概要 2018-06-21

PDF PDF 1.94 MB
Solar Array Simulator System - Technical Overview
The Keysight Solar Array System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.

技術概要 2018-06-13

PDF PDF 2.41 MB
BT2200 Charge-Discharge Platform - Data Sheet
Data sheet for the BT2200 Charge-Discharge Platform

データシート 2018-05-14

PDF PDF 755 KB
BroadR-Reachトリガ/デコード Infiniiumオシロスコープ用の100BASE-T1対応機能
Keysight N8847A BroadR-Reachプロトコルトリガ/デコードソフトウェアを使用すれば、容易かつ正確な方法で100BASE-T1デザインの検証/デバッグを行えます。

データシート 2018-05-04

L8990 Modular Switch Matrix Platform - Technical Overview
Keysight's L8990M Modular Switch Matrix platform provides a simple and flexible platform for RF switching.

技術概要 2018-04-05

PDF PDF 498 KB
E6964A Automotive Ethernet MDI S-parameter Compliance Solution - Data Sheet
Provides a product description and application overview of Keysight automotive Ethernet MDI testing solution.

データシート 2018-03-14

IO Libraries Suite Unsupported Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for unsupported I/O hardware interfaces, Operating Systems, and Keysight IO Libraries revisions...

技術概要 2018-01-31

IO Libraries Suite Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for I/O hardware interface, Operating System, and Keysight IO Libraries revision...

技術概要 2018-01-31

E8740A 車載レーダー信号解析/作成 ソリューション
Keysight E8740A 車載レーダー信号解析/作成ソリューションは24 GHz、77 GHz、79 GHzのレーダー の全周波数範囲にわたって車載レーダー信号を解析/作成できます。テスト要件に応じて、2.5 GHz ~ 5 GHzを超えるスケーラブルな解析帯域幅を選択できます。

データシート 2018-01-11

M9188A Dynamic Digital to Analog Converter - Data Sheet
The M9188A is a PXI-based, single-slot dynamic digital to analog converter (DAC) which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals of up to +30 V or +20 mA per channel.

データシート 2017-12-05

N6467A BroadR-Reach Automotive Ethernet Electrical Compliance Application - Data Sheet
The N6467A BroadR-Reach automotive electrical performance validation and conformance software gives you an easy and accurate way to verify and debug your BroadR-Reach automotive Ethernet designs.

データシート 2017-12-01

1 2 3 4 5 6 次へ