이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 99

정렬방식:
FieldFox and Nemo Handy
FieldFox and Nemo handy flyer assists Keysight partners who sell the products to customers that use the tools for communications test and verification.

판촉 자료 2020-09-05

PDF PDF
Industry-proven low-loss dielectric material test solution 1GHz-10GHz
Easy to use highly repeatable solution with Cavity Resonator perturbation method

브로셔 2020-05-19

PDF PDF 2.03 MB
Versatile material test solution 5GHz - 110GHz
Easy to use free space solution for permittivity,permeability, and oblique reflection

브로셔 2020-05-19

PDF PDF 953 KB
Long-awaited mmWave Low-loss Dielectric material test solution
Split Cylinder resonator method is available up to 80GHz NOW!

브로셔 2020-05-19

PDF PDF 870 KB
Field Tests for a 5G Future - Poster
This poster shows what 5G coverage will look like in a connected city. It includes field test measurements that make 5G deployment a reality.

판촉 자료 2020-01-10

PNA-X 시리즈 마이크로웨이브 네트워크 분석기 - 브로셔(영어)
PNA-X 네트워크 분석기가 하나의 계측기로 완전한 선형 및 비선형 콤포넌트 특성 분석을 제공하는 방법을 알아보십시오. 고객 사례 연구, 특징, 사양 등이 포함되어 있습니다.

브로셔 2019-08-08

PDF PDF 21.82 MB
PNA 및 PNA-L 시리즈 마이크로웨이브 네트워크 분석기 - 브로셔(영어)
이 브로셔에서는 PNA 및 PNA-L 네트워크 분석기에 대해서 알아봅니다.

브로셔 2019-06-24

PDF PDF 18.17 MB
On Wafer 110 GHz Load Pull for 5G Applications
A Keysight Solution Partner 2-page brochure with Focus Microwaves using the Keysight PNA mmWave system with Focus Fundamental and harmonic tuners and software

브로셔 2019-05-03

PDF PDF 286 KB
World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Plate Material, 8.2 GHz - 140GHz
Suitable for measurement of emblem, radome, tough and thick materials, metamateriasls etc.

브로셔 2019-04-23

PDF PDF 910 KB
World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Film, Powder etc., 1GHz - 10GHz
High accuracy Capable of measuring Ultra-thin films, Powders

브로셔 2019-04-23

PDF PDF 923 KB
오토모티브 및 에너지 솔루션 eBook(영어)
오토모티브 일렉트로닉스는 운영 및 진단, 편의성 및 용이성, 안전성 및 보안, 혁신의 3가지 핵심 영역(e-모빌리티, 자율 주행, 커넥티드 카) 지원 등의 기반이 되는 플랫폼입니다.

브로셔 2018-06-19

DOC DOC 4.31 MB
Nonlinear Vector Network Analyzer (NVNA) Brochure
NVNA provides the critical leap in technology to go beyond linear S-parameters, allowing efficient and accurate analysis and design of active devices under real world operating conditions.

브로셔 2018-05-31

PDF PDF 6.26 MB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

브로셔 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
PXI Vector Network Analyzer Series - Brochure
For basic S-parameter measurements, the M937xA VNA provides the right mix of speed, performance and footprint to help you drive down the size of test.

브로셔 2018-05-15

PDF PDF 3.59 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzers - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

브로셔 2018-05-14

PDF PDF 692 KB
밀리미터 웨이브 네트워크 분석을 개선하기 위한 5가지 핵심 힌트(영어)
밀리미터 웨이브 전문성과 밀리미터 웨이브 주파수에서의 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 분석을 위한 새로운 솔루션

브로셔 2018-05-11

PDF PDF 2.02 MB
E5063A ENA Series Network Analyzer - Brochure
This brochure highlights key features of the E5063A ENA Series network analyzer. The E5063A is the low-cost ENA providing optimized performance and functionalities for testing passive components

브로셔 2018-04-17

PDF PDF 4.68 MB
Measuring Dielectric Properties Using Keysight's Materials Measurement Solutions - Brochure
Quick guide for Keysight materials measurement solutions that can characterize the material under test by measuring dielectric properties such as permittivity and permeability.

브로셔 2018-04-08

PDF PDF 1.65 MB
E5063A ENA Vector Network Analyzer - Product Fact Sheet
See how the E5063A Vector Network Analyzer ENA Series can help you reduce your test equipment cost without sacrificing test quality of basic passive component measurements.

판촉 자료 2018-03-21

PDF PDF 900 KB
Streamline Series P9370A & P9371A USB Vector Network Analyzer - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

브로셔 2018-02-27

PDF PDF 697 KB
[오토모티브 이더넷] 100Base-T1 PHY 테스트, 실제 파형을 통한 디버깅 및 인증(영어)

브로셔 2018-02-01

PDF PDF 1.57 MB
Paving the Way for Research and Innovations - Brochure
This is a selection guide for engineering researchers. It highlights the key research areas that Keysight is involved in, and solutions that can help to meet the research & development objectives.

브로셔 2018-01-11

PDF PDF 5.72 MB
N5264A PNA-X Measurement Receiver Flyer
photo card

판촉 자료 2017-12-05

PDF PDF 1.04 MB
MTEK Series - Legacy ATE SystemTester Upgrade Kit
MTEK Series - Legacy ATE System Upgrade -Keysight Technologies and Marvin Test Solutions. Easily extend the life of your legacy semiconductor ATE with this low-cost, PXI-based, add-on solution

브로셔 2017-09-16

PDF PDF 451 KB
PNA-B, PNA-X, PNA-L Series - Product Fact Sheet
Key differences between PNA-A and PNA-B

브로셔 2017-05-09

PDF PDF 1.04 MB

1 2 3 4 다음