検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 159

並べ替え
Improve Measurement Integrity for RF and Microwave Wideband Signal Generation - White Paper
Discuss the impacts of frequency responses and modulator imperfections on wide bandwidth signals, and how to improve measurement integrity for these impacts.

アプリケーション・ノート 2019-10-03

PDF PDF 5.59 MB
3 Steps to Characterize RF Devices with Stimulus-Response Measurements - White Paper
Perform stimulus-response tests, such as CCDF, harmonics, TOI, ACP, and EVM to understand the performance of the DUT under different conditions to determine the best trade-offs in your design.

アプリケーション・ノート 2019-09-20

PDF PDF 3.54 MB
IoT RFレシーバーテストの複雑さに対応
今後数年間で、数十億台のIoTデバイスが新しい無線技術で接続される見込みです。

アプリケーション・ノート 2019-07-25

LoRaデバイスのRF測定の課題の克服
このアプリケーションノートでは、LoRaデバイスのRF測定の主な課題について紹 介し、キーサイトのテストソリューションを使用してこれらの課題を克服する方法につい てのガイダンスを提供します。

アプリケーション・ノート 2019-07-01

信号発生器の基本ガイド RFでの強固な基礎の構築 – パート1
のパート1では、信号発生器の概要と、パワー、確度、速度などの基本仕様 について説明します。

アプリケーション・ノート 2019-06-28

RFベクトル信号発生器で測定の不確かさを最小限に抑える方法
本アプリケーションノートでは、テストシステムのテスト信号に起因する測定の不確かさ を最小限に抑える方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2019-05-21

マルチチャネルRF システムの概要と信号発生器を用いたテスト パート1:タイミングの同期
民生用、航空宇宙、防衛などそのアプリケーションにかかわらず、大部分の無線システムではマルチアンテナ手法が用いられています。これにはアンテナダイバーシティー、MIMO(マルチ入力マルチ出力)空間多重化、ビームフォーミング、フェーズド・アレイ・レーダーなど様々な手法がありますが、マルチアンテナ手法を駆使してダイバーシティーと多重化を実現し、アンテナ利得を達成しています。この利得を利用し無線システムのレシーバーのデータスループットとS/N 比を向上することができます。

アプリケーション・ノート 2019-04-22

Tips for Preventing Damage to Signal Generators - Technical Overview
Tips for Preventing Damage to Signal Generators, Models N518xB,N519xA, E82x7D

アプリケーション・ノート 2019-02-21

4 Tips for 5G New Radio Signal Creation - Accelerate Design Validation for 5G NR - White Paper
New technologies that include 5G NR will require you to think differently about how you design and test devices. Here are 4 tips to help you successfully generate 5G NR test signals and get your designs to market faster.

アプリケーション・ノート 2019-02-04

Accelerate 5G Testing: 5G Manufacturing Test Considerations - White Paper
The promise of 5G is faster and more reliable communications. To enable mobile broadband communications, 5G uses existing and new technologies to achieve extreme data throughputs. In this white paper, you will learn about the impact of the 3GPP evolution on your testing and solutions available to help you scale to production quickly.

アプリケーション・ノート 2019-01-29

PDF PDF 2.80 MB
提高振幅準確度,就用下一代信號產生器
如果您須使用信號產生器執行量測,本白皮書可協助您提高振幅準確度。

アプリケーション・ノート 2018-12-02

Improving Amplitude Accuracy with Next-Generation Signal Generators - White Paper
This whitepaper will help you improve the amplitude accuracy of your measurements that involve signal generators.

アプリケーション・ノート 2018-11-02

PDF PDF 2.44 MB
Making Noise in RF Receivers - White Paper
In this white paper, you will learn what the AWGN and phase noise are and how to correctly and accurately apply the noise to your desired signal for receiver performance test.

アプリケーション・ノート 2018-10-30

Signal Studio IoTでのLoRa CSS信号生成
Signal Studioソフトウェアと信号発生器でLoRa (LoRa CSS)信号を生成する方法を説明します。

アプリケーション・ノート 2018-10-24

Understanding and Testing Multi-Channel RF Systems with Signal Generators Part 2
Generating and analyzing multiple synchronized RF signals are potentially challenging. This white paper discusses test signal requirements for the evaluation of multi-channel RF systems and how to configure instruments for these test requirements.

アプリケーション・ノート 2018-10-22

信号発生器の最適化のための 9つのベスト事例 - パート2
信号発生器の能力と性能を知ることは、正確で一貫した測定のための第一歩です。このアプリケーションノートは2つのパートから構成され、信号発生器を最適化するためのベスト事例について解説しています。

アプリケーション・ノート 2018-10-19

信号発生器 ライセンス インストール方法
信号発生器(PSG, MXG,EXGシリーズ)にライセンスをインストールする方法を紹介した手順書です。

アプリケーション・ノート 2018-10-18

信号発生器 波形ファイル マーカー情報編集方法
信号発生器(MXG,EXGシリーズ)で波形ファイル(WFM)のマーカー情報を編集する方法です。

アプリケーション・ノート 2018-10-18

信号発生器の最適化のための 9つのベスト事例 – パート1
民生用無線でも、軍事通信でも、レーダーでも、スペクトラムには多くの干渉が存在し、帯域幅の不足はますます深刻になっています。信号のシミュレーションによるデバイスのテストが重要になっています。信号発生器は、さまざまなコンポーネントやシステムのテストアプリケーションのための精密で安定したテスト信号を供給します。信号発生器の能力と性能を知ることは、正確で一貫した測定のための第一歩です。このアプリケーションノートは2つのパートから構成され、信号発生器を最適化するためのベスト事例について解説しています。

アプリケーション・ノート 2018-10-18

歪み測定を改善する技法
今日の無線通信システムやデジタル・ラジオ・システムでは、スペクトラム効率を上げるために周波数チャネルの間隔が狭くなっています。不要なノンリニアスペクトラム歪みのテストは、周波数間隔が狭く、帯域幅が広い通信システムにとって不可欠です。歪みは、コンポーネント、モジュール、サブシステム、そしてデバイス全体から生じます。歪み成分は、チャネル内、バンド内、バンド外の不要なスペクトラム信号として現れます。歪みは、トランスミッターの性能低下だけでなく、レシーバーの感度低下ももたらします。

アプリケーション・ノート 2018-10-05

ASCII to Binary ビットパターン変換ツール (サンプル・プログラム)
本プログラムは、アスキー文字列で0, 1が記載されたビットパターンの羅列を、バイナリ形式に変換するサンプルプログラムです。 信号発生器のリアルタイムカスタム変調のパターンとして読み込ませることが出来るように、必要なヘッダを追加することも出来ます。

アプリケーション・ノート 2018-08-17

無線IoTの世界での成功に不可欠な干渉対策
スマートデバイスが数多く存在し、無線バンドが潜在的に過密状態にあるなかで、信頼性の高い無線ネットワーク性能を確保するには、共存テストに対するしっかりした計画が必要です。

アプリケーション・ノート 2018-07-17

Creating Multi-Emitter Scenarios for Radar and Electronic Warfare (EW) Testing - Application Note
Part 8 of the Radar App Note series focuses on multi-emitter testing of radar and electronic warfare (EW) systems. Realistic testing of these systems depends on the generation of signals that accurately simulate multi-emitter environments consisting of thousands of emitters and millions of pulses per second, all arriving from multiple directions. New technology built into commercial, off-the-shelf signal generators enables developers to generate increasingly complex simulations that get closer to reality and provide deeper confidence in EW system performance.

アプリケーション・ノート 2018-05-31

PDF PDF 1.92 MB
A Flexible Test Solution for 2.4 GHz ZigBee Transmitter and Receivers - Application Note
This application note explains a low cost measurement solution for 2.4 GHz ZigBee O-QPSK signal generation for receiver test and signal analysis for transmitter test

アプリケーション・ノート 2018-04-03

Understanding GSM/EDGE Transmitter and Receiver Measurements for Base Transceiver Stations (AN 1312)
This 36-page application note presents the fundamental RF parametric measurements necessary to characterize GSM/EDGE base transceiver stations and their components.

アプリケーション・ノート 2018-03-12

1 2 3 4 5 6 7 次へ