検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 52

並べ替え
Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

アプリケーション・ノート 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
デジタルマルチメータを使用してより良いAC実効値測定を行うためのヒント
このアプリケーションノートは、DMMを使用したさまざまな実効値測定、信号が測定品質に与える影響、一般的な測定の落とし穴を避ける方法について説明します。

アプリケーション・ノート 2017-06-12

Optimize your wideband test solution
download new application note: Optimize your wideband test solution

アプリケーション・ノート 2017-02-21

I/Oライブラリがサポートするインタフェース
詳細はこちらをご覧下さい。

アプリケーション・ノート 2013-05-20

Simulation of Jittering Synchronization Signals for Video Interfaces (PN 4) - Application Note
This Product Note shows how Research and Development engineers use pulse generators of the Keysight 81100 Family for the development of interfaces ...

アプリケーション・ノート 2006-12-12

PDF PDF 382 KB
Remote Keyless Entry Application
This Application Note describes the Remote Keyless Entry (RKE) or Immobilizers applications on Keysight TS-5400 and TS-5020 Test Systems.

アプリケーション・ノート 2006-11-13

PDF PDF 100 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

アプリケーション・ノート 2004-10-12

PDF PDF
開発期間の短縮、高速実行、再利用を目的としたシステム・デザインの最適化
このアプリケーション・ノートでは、測定器の速度と性能のトレードオフ、テスト開発環境、アーキテクチャの違いについて説明します。

アプリケーション・ノート 2004-09-28

Keysightのパルス・パラメータの定義
このイラスト付きのPDFファイルでは、測定器の仕様を示す場合に使用されるパルス・パターンを定義する用語を説明しています。

アプリケーション・ノート 2003-04-24

IO Libraries support of IEEE 1394 CardBus/PCMCIA Cards
Windows 98 SE/Me/2000/XP have built-in support for IEEE 1394, enabling us to support several IEEE 1394 CardBus/PCMCIA Cards.

アプリケーション・ノート 2002-09-11

Understanding FireWire
New Serial Interface Promises Easier, Faster, and Cheaper Instrument Control Scaleable, flexible, and plug-and-play, FireWire (aka IEEE specification 1394.1995) is an ideal interface to connect...

アプリケーション・ノート 2002-06-27

VXI Puts Chinese Refrigerators Through Tests
Throughput was low, because the system was inflexible and could complete only one kind of test for a single batch of refrigerators. When they were tested sequentially, only six refrigerators could be tested per week.

アプリケーション・ノート 2001-12-20

VXI System Helps IC Package Company Test ICs
In recent years IC density have been increasing. Read how VXI Systems can help solve these test issues.

アプリケーション・ノート 2001-12-20

VXIシステムによる水晶発振器のテスト
電子部品の製造テストのケース・スタディ です。

アプリケーション・ノート 2001-12-20

Functional Test & Data Acquisition I/O Benchmarks
The following benchmarks compare computer I/O performance in functional test and data acquisition applications.

アプリケーション・ノート 2001-12-04

VXI Test System Helps Ensure Elevator Function, Safety
This Technical Note describes how Keysight VXI equipment helped an Asian manufacturer ensure elevator function and safety. Results included reduced test times and reduced rejection rates!

アプリケーション・ノート 2001-08-01

How to Drive the Keysight Microwave Matrix and Transfer Switch via the E8483A Microwave Switch...
The Keysight E8483A contains the control, drive, and power circuitry for controlling both microwave switches and step attenuators. Any combination of up to six devices (switches or attenuators) can be controlled by an E8483A. This Product Note covers how to drive microwave matrices and transfer...

アプリケーション・ノート 2001-05-16

PDF PDF 501 KB
VXI A Clear Choice For Atmospheric Tests
VXI A Clear Choice For Atmospheric Tests

アプリケーション・ノート 2001-05-04

VXI Tests Swedish Company's Welding Machines
For the complete Case Study describing the Keysight E1302A VXI test system configuration and results, please see the attached document on this page.

アプリケーション・ノート 2001-04-13

VXI I/O Using the IEEE 1394 Serial Bus (FireWire)
FireWire, IEEE 1394, IEC 1883. These titles refer to a high-speed serial bus that is literally a new standard for transmitting data between PCs and consumer electronics.

アプリケーション・ノート 2001-04-13

VXI-Based Test Station Reduces Development Cost and Cycle Time
This article describes a system called the Hellfire II Common Core Test Station which can be used for both military and commerical uses.

アプリケーション・ノート 2001-04-13

Firewire for VXIbus, The Keysight E8491B
IEEE 488, known also as HP-IB or GPIB, started out as one of the first ways to connect a computer to external instrumentation.

アプリケーション・ノート 2001-04-10

Using VXI to Reduce Test-System Size and Cost
describes how how VXI hardware and updated software can simplify the redesign of older test systems

アプリケーション・ノート 2001-04-10

Design Verification for Mobile Phones
A European manufacturer of mobile phones is using HP VEE to dial-up higher profits and greater market share.

アプリケーション・ノート 2001-04-09

Transition-time Converters - Application Note
The Keysight 15432B, 15433B, 15434B, 15435A, and 15438A are converters that have been designed to convert

アプリケーション・ノート 2001-03-27

1 2 3 次へ