検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 79

並べ替え
Keysight PXIe Chassis Cooling Guidelines - White Paper
Module temperatures in a PXI system can impact operating conditions. It’s important to actively manage the environment inside your chassis.

アプリケーション・ノート 2019-06-26

PDF PDF 702 KB
Portable Multichannel/Multi-Module Streaming/Recording Solutions Using M9203A and PXIe RAID Storage
This application note explains how to construct a portable M9203A streaming solution, and suggests configurations that maximize streaming/recording performance for up to 8 channels.

アプリケーション・ノート 2019-05-31

Keysight IO Libraries Suite VISA.NET / C# 測定器制御プログラム ヒント集
本アプリケーション・ノートは、アプリケーション・ノート「Keysight IO Libraries Suite Visual Studio Express 2017 / C# 測定器制御プログラム入門 - VISA.NET編」の続編です。C#とVISA.NETを使用する、より実用的な測定器制御アプリケーションを開発するためのヒント集です。VISA.NETの基本的な機能に加え、測定器制御で良く使用される便利な機能を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2019-05-17

M9336A Multi-Module Waveform Synchronization - White Paper
This white paper describes how synchronize up to eight M9336A AWG PXIe modules for the generation of phase-coherent signals.

アプリケーション・ノート 2019-03-26

PDF PDF 1.77 MB
Pulse, Pattern, Function, and Arbitrary Waveform Generators - Application Note
This Keysight family of pulse, pattern, function and arbitrary waveform generators can help you verify and characterize digital or analog systems, products, and components.

アプリケーション・ノート 2018-09-17

PDF PDF 2.06 MB
Keysight PXIe Chassis Fan Control Tool
Download this zipped folder containing the Fan Control Tool. The Fan Control Tool is a command line executable that controls the fan speed in a Keysight PXIe chassis. For many applications, the default chassis fan speed provides more cooling than required at the extra cost of fan noise. By changing the configuration from the default, you can significantly reduce fan noise. Use the Fan Control Tool to monitor the chassis temperatures and fan speeds to determine a balance of fan noise and cooling performance. After finding the appropriate setting, you can set the controller to run this tool and apply your setting every time the device boots up. Documentation and source code included.

解析ツール 2018-09-05

ZIP ZIP 15.98 MB
Keysight IO Libraries Suite Visual Studio Express 2017 / C# 測定器制御プログラム入門 - VISA.NET編
Visual Studio の C# と、キーサイト IO Libraries Suite に含まれるVISA.NET ライブラリを使用して、 測定器を制御するプログラムの作成手順を説明します。

アプリケーション・ノート 2018-09-05

Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

アプリケーション・ノート 2018-04-12

PDF PDF 781 KB
TS-8989 System Integration Guide - Application Note
In today’s manufacturing environment, floor space is an increasingly invaluable variable in the cost of test equation.

アプリケーション・ノート 2017-12-12

PDF PDF 2.69 MB
What is the difference between an equivalent time and a real-time oscilloscope? - Application Note
This document will discuss how each type of oscilloscope samples the incoming waveform and explain the trigger requirements.

アプリケーション・ノート 2017-12-05

Increase PA/FEM Component Test Efficiency with MIPI® RFFE and SPI Bus Test Techniques
This note describes methods to characterize and validate RFFE and SPI serial bus performance on new wireless PA and FEM devices.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

Achieving Excellent Spectrum Analysis Results Using Innovative Noise, Image and Spur-Suppression
This application note reveals innovative techniques for dramatically reducing images and spurs using a non-preselected VSA to achieve high speed, low noise floor & excellent dynamic range.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

IO Libraries Suite 2017 簡易取扱説明書
IO Libraries Suite は測定器とPCを接続するために使用するソフトウェアです。この資料では、IO Libraries Suite をPCにインストールする方法や、測定器との接続を確認する方法を説明します。

アプリケーション・ノート 2017-05-11

Understanding the Differences Between Oscilloscopes and Digitizers for Wideband Signal Acquisitions
This white paper compares the use of oscilloscopes and wideband digitizers for wideband signal applications.

アプリケーション・ノート 2017-03-30

PDF PDF 6.16 MB
M901x PXIe Chassis Power Calculator
Allows you to enter ambient air temperature, altitude, AC supply voltage, etc. and calculates the total power available to the chassis modules

解析ツール 2017-03-27

Declassification of the M924XA Modular Oscilloscopes - White Paper
Product declassification and security for M9241A, M9242A, M9243A.

アプリケーション・ノート 2017-03-14

PDF PDF 630 KB
Optimize your wideband test solution
download new application note: Optimize your wideband test solution

アプリケーション・ノート 2017-02-21

PXI統合の基礎
PXI、PXIe、AXI、モジュラーテスト、テストシステム、NI、national instruments、LabVIEW、labview、SystemVue、MATLAB、PXIの基礎、PXI統合、PXI統合の基礎

アプリケーション・ノート 2017-01-18

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースの入力処理のFPGA実装
このアプリケーションノートでは、Keysight M3100AおよびM3300A PXIeデジタイザモジュール(FP1オプション搭載)のFPGA機能を使用して、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換を実行する方法を示します

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したデジタルPLLのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、KeysightM3300A AWG/デジタイザPXIeコンボモジュールのFPGA機能を使用して、入力チャネルと出力チャネルを組み合わせた閉ループ制御を実行する方法を示します。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースのデジタルプリディストーションのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換の実装を示します。LUTに1次のテイラー展開式の係数(y = ax + b)を入力することにより、任意の非線形関数の区分1次線形近似を実装できます。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

Solutions for RF Power Amplifier Test - Application Note
This “Solutions for RF Power Amplifier Test” app note gives insight into making faster, repeatable RF power amplifier tests with envelope tracking and digital pre-distortion.

アプリケーション・ノート 2015-09-30

Keysight Technologies MIPI® RFFE/SPIバステスト手法によるPA/FEMコンポーネントテストの効率化

アプリケーション・ノート 2015-09-18

PDF PDF 1.64 MB
ECU電気特性テスタ、長時間/マルチチャネルのデータロギング カタログダウンロード
下記アンケートにご回答いただくと、アプリケーションノートをダウンロードいただけます

アプリケーション・ノート 2015-08-31

Keysight Technologies マルチポート/マルチサイトテストの最適化手法
Keysight Technologies マルチポート/マルチサイトテストの最適化手法

アプリケーション・ノート 2015-08-14

1 2 3 4 次へ