検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-20 / 20

並べ替え
Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

アプリケーション・ノート 2017-12-01

PDF PDF 10.43 MB
Keysight SystemVueを使用したアンテナ/MIMOチャネル効果の評価
。このアプリケーションノートでは、キーサイトのW1715 MIMOチャネルビルダーを使用することによって実現した2つのMIMOチャネルモデル(すなわち、ジオメトリーベースのモデルと相関ベースのモデル)について説明し、アンテナ効果とチャネル特性がチャネルモデルの中でどのように組み合わされているかを示します。

アプリケーション・ノート 2017-07-31

Keysight Technologies Keysight SystemVueによるFPGAプロトタイプの作成
このアプリケーション・ノートでは、Keysight SystemVueソフトウェアと、これに統合できるサードパーティ製アプリケーションを使用して、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)のプロトタイプを作成するデザイン・フローの概要をご紹介します。

アプリケーション・ノート 2016-04-20

Keysight Technologies 最新の4G/無線LAN通信システム用ソリューション

アプリケーション・ノート 2014-11-07

Keysight Technologies SystemVueを使用したフレキシブルOFDM信号の作成
基本ベクトル信号解析(オプション200)は、89600 VSAソフトウェアを構成するツールやユーザ・インタフェースからなり、今日のIQ信号のあらゆる側面をタイム・ドメイン、周波数ドメイン、変調ドメインで表示して解析することができます。

アプリケーション・ノート 2014-10-07

Using SystemVue for Integrating Wireless PHY Design, Validation, and Test
Keysight SystemVue integrates system-level design tasks such as DSP modeling and Algorithm development with Validation and Test to create a unique new design flow for communications physical layer.

アプリケーション・ノート 2014-08-03

PDF PDF 5.89 MB
Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

アプリケーション・ノート 2014-08-01

Keysight SystemVueを使用したレーダーシステムの設計と干渉解析
このアプリケーションノートでは、レーダーシステムの設計およびジャマー/干渉解析用のKeysight SystemVueソフトウェアの機能について紹介します

アプリケーション・ノート 2014-07-31

Using SystemVue to Integrate a Flexible R&D Testbed for LTE - Application Note
This application note describes an integrated solution for testing wireless communication systems based on the quickly evolving LTE standard.

アプリケーション・ノート 2014-07-31

PDF PDF 1.08 MB
Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

アプリケーション・ノート 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
Testing next-generation optical systems with simulated OFDM signals
The described measurement solution with SystemVue and M8190A AWG is flexible enough to handle a wide range of modulation schemes, channel spacings, spectral widths and detection methods.

アプリケーション・ノート 2012-02-19

PDF PDF 600 KB
Mixed-Signal Integration Challenges in Complex Radar Systems
Using A Common Measurement Platform to Address the Mixed-Signal Integration Challenges in Complex Radar Systems presents an alternate design and test approach for today’s complex radar systems.

アプリケーション・ノート 2012-02-10

PDF PDF 1.99 MB
Using Keysight SystemVue to Create Realistic Scenarios for Radar and EW Applications
Shows how the combination of software and hardware capabilities makes it possible to create dynamic and realistic scenarios for both component testing and scenario simulation for system test.

アプリケーション・ノート 2012-01-24

Solutions for Ultra-Wideband Radar System Design
This “Solutions for Ultra-Wideband Radar System Design” application note explains how to integrate design with ultra-wideband test for flexible radar verification.

アプリケーション・ノート 2011-06-24

PDF PDF 1.40 MB
Using SystemVue’s Radar Library to Generate Signals for Radar Design and Verification - App Note
Keysight's Radar Library helps you with the productivity and accuracy of your radar signals.

アプリケーション・ノート 2011-01-25

Combining Simulation and Test to Accelerate SDR Development
The note reviews the major attributes of SDRs then looks at two key topics: the use of multiple waveforms during SDR design and the use of simulation to add flexibility to SDR testing.

アプリケーション・ノート 2010-11-19

PDF PDF 2.22 MB
Digital Pre-Distortion and Hardware Verification using SystemVue
This application note reviews DPD concepts, modeling and extraction techniques, and direct interaction with test equipment to help you improve 4G/LTE component performance by up to 20dB.

アプリケーション・ノート 2010-10-25

PDF PDF 2.08 MB
Solutions for MIMO RF Test and Debug
Ensuring Quick and Accurate Four-Channel, Phase-Coherent MIMO Measurements

アプリケーション・ノート 2010-07-14

PDF PDF 300 KB
Solutions for Addressing SDR Design and Measurement Challenges
This "solutions for" application brief discusses how to use COTS technology and an integrated design-to-test flow to quickly develop optimal SDRs.

アプリケーション・ノート 2009-08-03

PDF PDF 986 KB
Advanced Design Systemを使用したビット・エラー・レートの検証
このアプリケーション・ノートでは、Keysight TechnologiesのConnected SolutionによるRF/IF-ディジタル・レシーバのBER検証アプリケーションについて説明しています。

アプリケーション・ノート 2004-03-15