検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-14 / 14

並べ替え
Pulsed Carrier Phase Noise Measurements - Application Note
This application note discusses basic fundamentals for making pulsed carrier phase noise measurements.

アプリケーション・ノート 2018-03-09

Educational Overview of RF Power Measurement and Applications - Application Note
RF power measurement is the basic for the study of RF & microwave theories. Understand how RF power meter and sensor works and its applications from the educational perspectives.

アプリケーション・ノート 2016-08-22

PDF PDF 4.39 MB
Keysight Technologies レーダー/EW向けの新しいパルス解析手法
ここでは、解析ツールとして89600 VSAソフトウェアのオプションBHQを使用します

アプリケーション・ノート 2016-05-26

Keysight Technologies PNA-シリーズ マイクロ波ネットワーク・アナライザ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、連続波(CW)やパルス波形を使用したRF/マイクロ波コンポーネントの特性評価に使用されます。

アプリケーション・ノート 2015-01-13

スペクトラム/信号解析 パルスドRF
このアプリケーション・ノートでは、スペクトラム・アナライザの操作、表示されたパルス・スペクトラムの解釈について説明しています。

アプリケーション・ノート 2014-08-02

MEASUREMENT TIPS Volume 11, Number 1 カウンタを使用したパルスドRF/マイクロ波測定

アプリケーション・ノート 2010-11-04

広帯域/狭帯域検波方式を使用したパルスドRF Sパラメータ測定
このアプリケーション・ノートでは、KeysightのPNAシリーズ・マイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザの新しいパルスドRF Sパラメータ測定手法/機能を説明しています。

アプリケーション・ノート 2006-07-28

81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...

アプリケーション・ノート 2004-10-18

PDF PDF 220 KB
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.

アプリケーション・ノート 2004-10-12

PDF PDF
PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ:正確なパルスド測定
コンポーネントに印加する信号が、パルス(オン/オフする信号)でなければならないことがあります。パルスには、無限の数のスペクトル・トーンが含まれるので、通常の狭帯域VNAでは測定が困難です。このアプリケーション・ノートでは、Keysightのマイクロ波PNAネットワーク・アナライザを使って正確なパルスドSパラメータ測定を行う方法を紹介します。

アプリケーション・ノート 2004-06-08

レーダおよびパルス・アプリケーションにおけるEPM-Pシリーズ・パワー・メータの使用(AN 1438)
このアプリケーション・ノートでは、パルスおよびピーク・パワー測定を行うための新しい手法について説明します。

アプリケーション・ノート 2003-04-01

8753/8720 Pulsed Measurements - Application Note
The aim of this Product Note is to show that under certain conditions, network analyzers such as the Keysight 8720ES and 8753ES can produce good results at a much lower cost.

アプリケーション・ノート 2000-05-01

PDF PDF 392 KB
Recent Advances in Pulsed RF and Microwave Frequency Measurements (AN 173)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

アプリケーション・ノート 1974-10-01

PDF PDF 1.32 MB
A New Technique for Pulsed RF Measurements (AN 120)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

アプリケーション・ノート 1968-09-01

PDF PDF 815 KB