検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-13 / 13

並べ替え
EMI Compliance Test vs. EMI Pre-Compliance Test - Application Brief
This paper gives you an understanding on the advantage of running an in-house EMI pre-compliance test with a spectrum analyzer, guide you through the process of making a good estimation of your new product's EMI performance, and diagnose unwanted emissions.

アプリケーション・ノート 2018-08-07

UWB Antenna Measurements with the 20 GHz E5071C - Application Note
This application note describes benefits of measuring UWB antennas with the E5071C 20 GHz option and introduces measurement tips for using the gating feature with the E5071C.

アプリケーション・ノート 2017-12-05

伝導性/放射性エミッションの測定

アプリケーション・ノート 2017-12-01

Keysight EEsof EDA 3次元フレームワークを用いた車載用FMCWレーダーシステムのデザイン
このアプリケーションノートでは、マルチアンテナ、デジタルビームフォーミング(DBF)、多次元DSP信号処理、パラメータ予測アルゴリズムが必要な高度なFMCWレーダーシステムのデザイン手法を提案します

アプリケーション・ノート 2016-07-07

Non-Contact Measurement Method for 13.56 MHz RFID Tags – Application Note
For engineers working in RFID antenna design and test, this note discusses a non-contact method for measuring resonant frequencies of RFIDs using a network analyzer.

アプリケーション・ノート 2014-12-05

PDF PDF 607 KB
Keysight インピーダンス/ネットワーク解析
Keysightの測定/アプリケーションに関する専門知識を活用したビジネスの加速

アプリケーション・ノート 2014-08-11

Using a Network and Impedance Analyzer to Evaluate 13.56 MHz RFID Tags and Readers/Writers
For engineers who work in RFID antenna design and test, this note discusses testing RFID antenna characteristics such as impedance and resonant-frequency with network and impedance analyzers.

アプリケーション・ノート 2012-02-08

Reducing Measurement Times in Antenna and RCS Applications
To help you achieve these speed improvements, this note describes test range configurations and typical measurement scenarios.

アプリケーション・ノート 2010-12-20

PDF PDF 3.15 MB
PNAレシーバによるアンテナ/RCS測定の時間短縮
この記事では、新しい技術を取り上げ、アンテナ測定時間を大幅に削減する方法を検証します。また、アンテナ/RCS測定に適用できる新しい技術の特長、構成図、代表的なアンテナ/RCS測定の構成、各測定時間の比較をしています。

アプリケーション・ノート 2005-04-04

PNAネットワーク・アナライザによるパルスド・アンテナ測定
この記事では、パルスド・モードで動作するアンテナの測定手法について解説しています。

アプリケーション・ノート 2004-12-24

A New Gated-CW Radar Implementation
Review a gated-CW solution that provides performance and speed improvements for RCS measurements. Reprinted with the permission of Orbit/FR Inc.

アプリケーション・ノート 2004-03-03

PDF PDF 154 KB
Cheetah PNA RCS and Antenna Measurement System
Introducing a radar measurement system based on Keysight's PNA network analyzer. Reprinted with permission of SPC Corp.

アプリケーション・ノート 2004-03-03

PDF PDF 582 KB
PNAシリーズ アンテナ測定用トリガ機能
本書では、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザトリガ・システムの最新の変更点と、アンテナ測定でのセットアップを概説します。

アプリケーション・ノート 2003-07-16