検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

1-13 / 13

並べ替え
BenchVueを使ったDCDCコンバーター特性評価
このドキュメントは、BenchVueソフトウェアを用い、効率的に、DCDCコンバーターの特性評価を行う手法を説明したものです。

アプリケーション・ノート 2017-06-06

PDF PDF 1.11 MB
太陽電池セル/モジュール・テストのためのソリューション
このアプリケーション・ノートでは、性能を落とさずにテスト・コストを下げ、急速に変化するテスト環境に対応するために、柔軟性の高い測定器を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-03-18

革新的な電源、ラック・スペースを節約
これまで、多くの中パワー・レンジ(500 W~2 kW)のプログラマブル・システムDC電源が、高さ2U(2-EIAラック・ユニット)および3Uのフル・ラック・サイズのシャーシにパッケージ化されてきました。

アプリケーション・ノート 2008-06-04

N6700 モジュラ電源システム・メインフレームとDC 電源/アナライザ・メインフレームの比較
この技術概要では、N6700 モジュラ電源システム用の2 種類のメインフレームの主な違いを説明しています。

アプリケーション・ノート 2008-01-29

Avoid DUT Damage by Sequencing Multiple Power Inputs Off Upon a Fault Event
Having the ability to control the power supply system itself can greatly reduce the effort and complexity associated with an external shut-down control method.

アプリケーション・ノート 2007-12-05

Cathodic Protection of Steel in Concrete Using LXI
This document discusss Cathodic protection as a remarkable technique that can substantially extend the life of a building structure by impeding corrosion.

アプリケーション・ノート 2007-04-25

PDF PDF 390 KB
バッテリ・アダプタ・テストのスループットが数倍向上
パラレル・デバイス・テストにより、テスト・システムのスループットが大幅に向上します。従来の多くの機器と違って、Keysight は、高スループットのパラレル・バッテリ・アダプタ・テストをサポートしています。

アプリケーション・ノート 2006-04-17

N6700モジュラ電源システム:パラレル出力時の仕様
N6700モジュールをパラレルに接続した場合の仕様が記載されています。

アプリケーション・ノート 2006-04-12

N6700モジュラ電源システムによるLCD用バックライト・インバータのテスト
このアプリケーション・ノートでは、N6700モジュラ電源システムを使用して、液晶ディスプレイ(LCD)のバックライト・インバータをテストする方法を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2005-12-21

PCマザーボードのバイアス電圧テスト
Keysight N6700モジュラ電源システムは、PCマザーボードに電力を供給する複数のバイアス電圧を、簡単にシーケンス/ランピングでき、指定されたmsの正確さでバイアス電圧を供給できます。

アプリケーション・ノート 2005-04-14

ファンクション・テスト・システムの構築/サポートを簡単かつ低コストで実現
34980Aにより、簡単にカスタム・テスト・システムを実現できます。34980Aメインフレームには、最大8個の測定/スイッチ・モジュールを収容できるので、複数のモジュールを組み合わせてアプリケーションに応じた機能を搭載できます。

アプリケーション・ノート 2005-02-17

自動車のECUテストのスループットの向上
自動車の電気システムは調整が難しく、一時的な電圧降下やオーバシュートが頻繁に起こります。そのため、ECU(エンジン制御ユニット)のテストの一部として電圧マージン・テストは欠かせません。

アプリケーション・ノート 2005-02-15

Keysight 662xAからN67xxA MPSへの変換ガイド
Keysight 662xAからN67xxA モジュラー電源システム(MPS)に容易に移行できるように、上位レベルの違いを説明しています。

アプリケーション・ノート 2004-02-19