検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

1-25 / 39

並べ替え
Electronic Load Fundamentals - White Paper
This White Paper discusses fundamentals of an electronic load including: electronic load operation modes, e-load applications and how to select the right electronic load.

アプリケーション・ノート 2019-05-11

How to Optimize Power Supply Testing Using the Keysight N6790 Series - Application Note
The Keysight N6790 Series electronic load modules give you unmatched performance and speed for power supply test. For bench or system applications in any testing environment, you can count on high quality and reliability with superior performance and features.

アプリケーション・ノート 2019-02-01

自動車/航空宇宙/防衛機器における電源トランジェントのテストとデバッグ
このアプリケーションノートでは、ECU電力トランジェント試験の時間を短縮するためにN6705Cを使用する方法を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2018-09-19

Keysight DC 電源/アナライザを使用した容易な DC-DC コンバーターのテスト
このアプリケーションノートでは、容易に DC‐DC コンバーターのテストを実行する方法を説明します。

アプリケーション・ノート 2018-02-03

5 Tips for Optimizing Battery Drain on IoT Devices - Application Note
Optimizing battery run time usually requires the design team to use several different test methods to gain insights that go well beyond just validating battery run time.

アプリケーション・ノート 2018-01-09

PDF PDF 1.52 MB
LoRaWAN Test Challenges - Application Brief
A summary of the challenges in LoRaWAN testing, along with hardware and software solutions.

アプリケーション・ノート 2017-10-23

BenchVueを使ったDCDCコンバーター特性評価
このドキュメントは、BenchVueソフトウェアを用い、効率的に、DCDCコンバーターの特性評価を行う手法を説明したものです。

アプリケーション・ノート 2017-06-06

PDF PDF 1.11 MB
バッテリー駆動ワイヤレス医療機器におけるバッテリー寿命の最適化

アプリケーション・ノート 2016-08-26

バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定
バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定方法、バッテリー・ランダウン・テストバッテリーに関する上位4つの考慮事項を示します。

アプリケーション・ノート 2016-08-25

IoTスマートデバイスのバッテリー寿命の最大化

アプリケーション・ノート 2016-07-14

Keysight Technologies BenchVueソフトウェアv3.0簡易取扱説明書 - PSアプリケーション 編 -
BenchVueソフトウェアの電源アプリケーションでは、電源出力の設定や、電源出力のリードバック値をデータ・ロギングすることができます。補足したデータは、グラフにプロット表示し、外部ファイルにエクスポートして利用できます。本資料では、電源アプリケーションの画面構成や機能、「電源出力の設定」→「データ・ロギング」→「データのエクスポート」などの一連の操作について解説しています。

アプリケーション・ノート 2016-05-09

N6781A/N6785A 2象限ソース/メジャメント・ユニットと14585A 制御/解析ソフトウェアによるバッテリーランダウンの評価

アプリケーション・ノート 2015-12-17

IoT無線センサのバッテリー寿命に関する課題とテストへの影響

アプリケーション・ノート 2015-11-12

Evaluating Adaptive Fast USB Battery Charging of Mobile Devices - Application Note
To offset greater power consumption, today’s mobile devices are now incorporating larger batteries; and the consequences are it takes longer to recharge due to the marginal power delivery of USB.

アプリケーション・ノート 2015-09-16

Power-Consumption Measurements for LTE User Equipment - Application Note
This application note focuses on determining how certain parameters affect a specific smartphone's power consumption and figure out how to adjust the parameters to improve battery life.

アプリケーション・ノート 2014-08-04

PDF PDF 360 KB
ご存じですか? 出力抵抗可変機能で簡易型のバッテリ・シミュレータを実現!
ご存じですか? 出力抵抗可変機能で簡易型のバッテリ・シミュレータを実現!

アプリケーション・ノート 2014-05-11

Power Toolbox for Embedded System Design, Dynamic Current Profiling
This is the 2nd in a series of application notes that addresses power optimization, characterization and simulation challenges in embedded design; focusing on dynamic current profiling.

アプリケーション・ノート 2009-12-15

Base Station Subassemblies: Addressing DC Power Test Challenges
This application note addresses the numerous DC power-related challenges that base station providers are faced with during development and production test of their subassemblies.

アプリケーション・ノート 2009-11-16

PDF PDF 382 KB
Power Toolbox for Embedded System Design-Simulating Power Supply Interrupts
This is the 3nd in a series of application notes that addresses power optimization, characterization and simulation challenges in embedded design; specifically preventing power supply interrupts

アプリケーション・ノート 2009-08-21

PDF PDF 482 KB
組み込みシステム・デザイン用電源ツールボックス

アプリケーション・ノート 2009-07-24

太陽電池セル/モジュール・テストのためのソリューション
このアプリケーション・ノートでは、性能を落とさずにテスト・コストを下げ、急速に変化するテスト環境に対応するために、柔軟性の高い測定器を紹介します。

アプリケーション・ノート 2009-03-18

革新的な電源、ラック・スペースを節約
これまで、多くの中パワー・レンジ(500 W~2 kW)のプログラマブル・システムDC電源が、高さ2U(2-EIAラック・ユニット)および3Uのフル・ラック・サイズのシャーシにパッケージ化されてきました。

アプリケーション・ノート 2008-06-04

N6700 モジュラ電源システム・メインフレームとDC 電源/アナライザ・メインフレームの比較
この技術概要では、N6700 モジュラ電源システム用の2 種類のメインフレームの主な違いを説明しています。

アプリケーション・ノート 2008-01-29

捕捉した電力システム波形を使用した自動車用ECU のトランジェント・テスト
このアプリケーション・ノートでは、N6705A DC 電源/アナライザを使用して自動車で発生する実際のトランジェント信号を再生することにより、車載用電子制御装置(ECU)の徹底的なトランジェント・テストが短時間で行えることを説明しています。

アプリケーション・ノート 2008-01-29

FPGA 回路デザイン:電源の問題の解決
FPGA 回路を設計する際には、最終製品から欠陥をなくし、可能なあらゆる動作条件で最適化するために、パワーの問題に注意することが必要です。

アプリケーション・ノート 2008-01-28

1 2 次へ