이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 638

정렬방식:
M8920A PXIe Radio Test Set - Configuration Guide
This configuration guide provides hardware and software options for the M8920A PXIe Radio Test Set solution, which provides the essential components of the radio test system in a single flexible and scalable chassis.

구성 가이드 2019-11-11

PDF PDF 631 KB
M8920A PXIe Radio Test Set Measurement Guide
Measurement information for the M8920A PXIe radio test set.

사용자 매뉴얼 2019-11-01

PDF PDF 5.13 MB
Tx 오토모티브 이더넷 인증 어플리케이션 - 데이터 시트(영어)
키사이트 AE6910T 성능 검증 및 적합성 어플리케이션은 오토모티브 이더넷 1000Base-T1 설계를 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2019-10-31

AE6910T Method of Implementation and user’s manual
User’s manual and MOI AE6910T automotive Ethernet Tx tests

사용자 매뉴얼 2019-10-29

PDF PDF 20.75 MB
X-Series Multi-touch Signal Analyzer N9093 Radio Test Mode Online Documentation (webhelp)
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

도움말 파일 2019-10-24

E-모빌리티: 전기 파워트레인과 HEV/EV 에코시스템을 위한 혁신적 설계 및 테스트 솔루션(영어)
파워트레인과 충전 인프라 테스트부터 셀 및 배터리 개발에 이르기까지 전기 차량 어플리케이션을 위한 설계 및 테스트 솔루션을 탐색하고 스마트 그리드의 에너지 효율성을 최적화합니다.

브로셔 2019-10-21

PDF PDF 10.27 MB
M9185A PXI Isolated D/A Converter
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

데이터시트 2019-10-10

E8740A Automotive Radar User guide
E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Signal Generation Solutions including ETSI standards and Interference tests

사용자 매뉴얼 2019-10-03

PDF PDF 9.89 MB
Next Generation of Test Automation and Systems - Application Note
Application note covering test automation using PathWave Test Automation Software

어플리케이션 노트 2019-09-23

PDF PDF 1.06 MB
PXI & AXIe 계측기, 소프트웨어, 레퍼런스 솔루션 및 서비스 – 브로셔(영어)
이 브로셔는 키사이트의 PXI & AXIe 계측기, 소프트웨어, 솔루션 및 서비스에 대한 개요를 제공합니다.

브로셔 2019-09-19

PDF PDF 2.95 MB
BT2152B 자체 방전 분석기 및 BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어(영어)
BT2152B는 리튬 이온 셀 제조에서 우수한 셀 대 좋지 않은 셀의 자체 방전 성능을 파악하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

데이터시트 2019-09-02

Li-Ion Self-Discharge Measurement on YouTube
Keysight’s self-discharge measurement solutions provide a revolutionary reduction in the time to measure and characterize self-discharge performance of Li-Ion cells.

기본 데모 2019-08-30

AE6941A User’s Guide
Reference guide for AE6941A Automotive Ethernet test fixture

사용자 매뉴얼 2019-08-29

PDF PDF 2.87 MB
Powering E-Bikes and Battery Energy Storage Systems with Cell-Formation Solution - Case Study
E-Mobility manufacturer saves time and money with new cell formation solution to meet growing orders and stricter test criteria.

사례연구 2019-08-15

PDF PDF 2.89 MB
AE6941A Automotive Ethernet S-parameter A path
S4P for A path on AE6941A fixture board

도움말 파일 2019-08-13

FILE FILE 1.02 MB
AE6941A Automotive Ethernet S-parameter B path
S4P for B path on AE6941A fixture board

도움말 파일 2019-08-13

FILE FILE 1.02 MB
AE6941A Automotive Ethernet Balun compensation
Balun compensation for AE6941A fixture board

도움말 파일 2019-08-13

FILE FILE 84 KB
E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation Solution - Configuration Guide
The Keysight E8740A Automotive Radar R&D Solution analyzes and generates radar signals across the full frequency range of 77 GHz and 79 GHz, and scalable analysis bandwidths of 2.5 GHz to > 5 GHz.

구성 가이드 2019-08-01

PDF PDF 2.40 MB
M8920A PXIe Radio Test Set - Data Sheet
This document provides specifications for M8920A Radio Test Set, which combines PXI hardware with application-specific software in a single chassis, providing multi-format coverage for radio testing.

데이터시트 2019-07-11

PDF PDF 744 KB
M8920A Radio Test Software - Technical Overview
This technical overview describes the features of the M8920A PXIe Radio Test Set solution, which provides the essential components of the radio test system in a single flexible and scalable chassis.

기술 개요 2019-07-11

PDF PDF 823 KB
Threat Simulator System - Data Sheet
Keysight's threat simulator is a fully integrated system. A single rack provides 8 sources. Addition of a second identical rack expands the system to 16 sources. All sources are aligned in amplitude, phase and time using the Z2098B-172-408 calibration system.

데이터시트 2019-07-11

PDF PDF 940 KB
PathWave Automation with M8920A
One page flyer covering M8920A using KS83120A Pathwave plugin for analog radio testing.

브로셔 2019-07-11

PDF PDF 233 KB
HP8920 Mode on the M8920A - Application Note
HP8920A to M8920A SCPI Compatibility Mode - BETA Release

어플리케이션 노트 2019-07-11

PDF PDF 563 KB
M9470A PXIe 50W RF Interface Module - Data Sheet
The Keysight M9470A is a PXIe 2-slot, RF extension module for the M9421A VXT Transceiver PXIe module to implement frequency coverage for RF radio transmitter and receiver testing. Frequency coverage from 100 kHz to 6 GHz and up to 160 MHz of bandwidth.

데이터시트 2019-07-10

PDF PDF 546 KB
Automotive Radar Signal Analysis and Generation
Demonstration and overview of Keysight’s solutions for R&D radar transceiver test and analysis.

기본 데모 2019-06-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음