这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

51-75 / 1602

排序:
[实施方法] USB C 型电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-11-24

Configuration Files for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool
Configuration Files to Extract Integrated S-parameters for USB Type-C Cable Assembly Compliance Tool

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 32 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Type-C Cable High Speed Signal Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Cable Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
E5071C-TDR State File for USB Type-C to Legacy Adapter Compliance Tests (Option 4K5)

编程实例 2015-11-24

ZIP ZIP 127 KB
[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试
[实施方法] PCI Express 3.0 Tx/Rx 阻抗和回波损耗测试

编程实例 2015-07-15

Multiport Calibration and Multi-Site Setup Tool for M9485A
This is the sample program which assists performing multiport calibration on multi-channels and setting multi-site measurement condition of the M9485A.

编程实例 2015-07-07

ZIP ZIP 44 KB
E5071C_USB-PSmeasWizard_0102.vba

编程实例 2015-06-09

FILE FILE 1.08 MB
E5071C-TDR State File for PCIe 3.0 Tx/Rx Impedance and Return Loss Test (Option 44x,46x,48x,4D5,4K5)

编程实例 2015-06-05

ZIP ZIP 32 KB
SaveTraceDataForE5063A_0101.exe

编程实例 2015-05-20

EXE EXE 742 KB
SaveTraceData_0102.vba

编程实例 2015-05-20

FILE FILE 603 KB
[E5063A 实例程序] 保存迹线数据宏
This macro enables the ENA user to save the multiple channel/trace data with various formats.

编程实例 2015-05-20

[VBA 示例程序] 保存迹线数据 VBA

编程实例 2015-05-20

使用 VEE 实现触发同步的实例程序和视频教程
使用 VEE 实现触发同步的实例程序和视频教程

编程实例 2015-04-30

[实施方法] 以太网电缆测试

编程实例 2015-04-07

E4990A Trigger Synchronization Sample - VEE File

编程实例 2015-04-04

FILE FILE 10 KB
[VBA 示例程序] B2985A/87A 的绝缘材料电阻率测量
适用于 B2985A/87A 静电计/高阻计的 VBA 示例程序可以使用 16008B 电阻率电池来测量绝缘材料的体积和表面电阻率。操作指南和要求在 Microsoft® Excel 文件中提供。

编程实例 2015-04-01

E5071C-TDR HDMI Source/Sink Impedance Test Package

编程实例 2015-03-12

ZIP ZIP 105 KB
E5071C-TDR State file for DisplayPort 1.2b Compliance Test (Option 4D5, 4K5)

编程实例 2015-03-03

ZIP ZIP 69 KB
E5071C-TDR Limit Line Files for DisplayPort 1.3 Compliance Test

编程实例 2015-02-27

ZIP ZIP 16 KB
E5071C-TDR State file for DisplayPort 1.3 Compliance Test (Option 4D5, 4K5)

编程实例 2015-02-27

ZIP ZIP 69 KB
[实施方法] DisplayPort 1.3 电缆-连接器组件一致性测试
[实施方法] DisplayPort 1.3 电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-02-27

E5071C CalKit Definition File for USB3.1 Cal Standards
For Calibration Standards.

编程实例 2015-02-06

ZIP ZIP 2 KB
E5071C CalKit Definition File for USB Type-C Cal Standards
For Calibration Standards.

编程实例 2015-02-06

ZIP ZIP 2 KB
实施方法] USB 3.1 电缆-连接器组件一致性测试
实施方法] USB 3.1 电缆-连接器组件一致性测试

编程实例 2015-02-06

以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页