検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

126-150 / 1194

並べ替え
Understanding X-Parameters
This three-day, hands-on course presents the fundamentals of X-parameters, their application for non-linear amplifiers and advantanges over other behavioral modeling techniques.

トレーニング

Test Challenges of DSRC and DSRC CoC Certification Test Solution for V2X Era
Review measurement requirements and test challenges to comply with Dedicated Short-Range Communications of V2X technology and the latest updates in DSRC certification test.

ウェブセミナ 2019-03-01

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013092&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013092&CC=US&LC=ENG
Addressing Interoperable Coherent Transceiver Test Challenges
As coherent optical data transmission expands from low-volume niche applications to high-volume applications, this webinar explores interoperability as part of the solution.

ウェブセミナ 2019-03-01

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG
NetOps and SecOps: “Can’t We All Just Get Along?”
Join this webinar to hear about the changing focus and emerging challenges for networking, security, and cloud teams. You will also learn about actions to take to streamline operations as well as tips for improving performance and security.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013069&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013069&CC=US&LC=ENG
DDR 5.0 — Understanding the Test Ramifications of DDR5
Learn about new features in DDR5 versus DDR4 and find out why DDR5 is required to support cutting-edge technologies such as 5G.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG
Optimize Your Product’s Battery Management System through Temperature Profiling
Attend this webinar to learn smart choices to optimize battery performance, increase reliability, and avoid safety issues.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3015789&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3015789&CC=US&LC=ENG
Designing for DDR4 and Beyond
During this webinar learn how best to approach a practical design and analysis workflow for DDR4 and DDR5.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG
The Road to the Autonomous Vehicle — Automotive Ethernet Testing
Learn about high-speed digital characterization, challenges of implementing and testing the automotive Ethernet, and solutions for testing Tx link segment, Rx, and higher layer protocol functions.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013092&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013092&CC=US&LC=ENG
Designing an Award-Winning mmWave RFIC- Experiences and Insights
Learn from, Erik Ojefors, one of the designers of a transceiver for 802.11ad-based fixed wireless access and backhaul.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013072&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013072&CC=US&LC=ENG
Gen5 Revolution of High-Speed Digital Bus Standards
Learn the latest updates in the high-speed digital world, and the implications that you can expect in your testing environment.

ウェブセミナ 2019-02-28

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013087&CC=US&LC=ENG
Keysight World Online ウェブセミナー ネットワーク・データセンターシリーズ
次世代データ通信ネットワークでは、IoT、5Gなどの最新テクノロジーに必要な帯域幅を拡大するため、4レベルのパルス振幅変調(PAM4)、フォワードエラー訂正(FEC)、レシーバーのイコライゼーションが使用されます。したがって、エンジニアはトランシーバーの仕様とテストを新たに見直す必要がありました。そこで得られた結論が、TDECQ (Transmitter Distortion Eye Closure Quaternary)です。

セミナのプレゼンテーション 2019-02-22

Keysight World Online ウェブセミナー Internet of Thingsシリーズ
IoT(Internet of Things:モノのインターネット)デバイスはバッテリー駆動であり、できるだけ長く稼働することが求められます。バッテリーが何によって消費されているかを知るのは、時として困難です。デザイナーは、ファームウェアの変更がバッテリー寿命に与える影響や、デバイス操作のあらゆる面で消費電流を最小限に抑える方法を理解する必要があります。バッテリー寿命の最適化は重要な課題であり、新しいソリューションを利用すれば、デバイスのバッテリー寿命によって競争上の優位性を獲得することができます。

セミナのプレゼンテーション 2019-02-21

Webcast: DDR 5.0 - Understanding the Test Ramifications of DDR5
Webcast: DDR 5.0 - Understanding the Test Ramifications of DDR5

セミナのプレゼンテーション 2019-02-18

ADS Fundamentals Class
ADS Fundamentals Classes in Germany, France and UK

トレーニング

Metrology Events
Attending events that focus on metrology let you network and learn at the same time.

トレードショー

Keysight World Online ウェブセミナー 自動車+エネルギーシリーズ
このウェブセミナーでは、車載レーダーのデザインにおいて、初期段階のデザインシミュレーションから開発、製造に至る過程で発生する課題の概要を説明し、それらの課題を克服する際の、キーサイトの車載用ソリューションの有効性に関する知見を提供します。

セミナのプレゼンテーション 2019-01-31

Designing Phased Arrays with Confidence
Understand the tools and techniques that engineers can easily integrate into their phased array design process.

ウェブセミナ 2019-01-29

JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013072&CC=US&LC=ENG JSPX?ACTION=REF&CNAME=EDITORIAL&CKEY=3013072&CC=US&LC=ENG
Keysight World Online ウェブセミナー 高速・汎用デジタルシリーズ
デザインが複雑化するにつれて、シグナルインテグリティーの重要性が増しています。完全に機能するデザインを作成するのに十分な確度で、細部にわたって測定が行われたことを保証するための鍵となる、いくつかの仕様があります。ただし、実環境では、仕様はデータシートに記載されたものとは大きく異なります。主要なシグナルインテグリティー仕様を理解すると、データシートの内容に惑わされずに済むため、デザインのデバッグ時のフラストレーションが軽減されます。

セミナのプレゼンテーション 2019-01-25

Keysight World Online ウェブセミナー 5Gシリーズ

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Advanced Measurement Techniques for PCIe 5.0 T x/Rx Test
Advanced Measurement Techniques for PCIe 5.0 T x/Rx Test

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Keysight World Online ウェブセミナー RF・マイクロ波シリーズ

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Keysight World Online ウェブセミナー 基本測定器シリーズ

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Keysight World Online ウェブセミナー PathWave(デザインツール・ソフトウェア)シリーズ

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Keysight World Online ウェブセミナー ネットワークビジビリティシリーズ

セミナのプレゼンテーション 2019-01-23

Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast
Original broadcast May 19, 2016

ウェブセミナ

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ