您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

451-475 / 1814

排序:
是德科技教育產品折扣和優惠方案
獲得更多教育產品促銷資訊。

促銷資料 2016-08-18

創新的連網汽車測試解決方案 - 產品型錄
連網汽車需要整合各式各樣的行動網路、WiFi 和衛星技術,以支援緊急和導航服務、交通流量管理,以及汽車關係,並提供車輛追蹤和車載娛樂等功能。

型錄 2016-08-11

PDF PDF 485 KB
One-Stop Solution Plans - Flyer
Keysight offers one-stop solution plans for multi-vendor inventories. Developing products in a fast moving environment requires a complex instrument plan to match.

型錄 2016-08-09

PDF PDF 551 KB
Keysight Technologies Carry precision with you! - FieldFox -

型錄 2016-08-09

PDF PDF 433 KB
使用即時頻譜分析(RTSA)功能克服野外量測之射頻和微波干擾挑戰
使用即時頻譜分析(RTSA)功能克服野外量測之射頻和微波干擾挑戰 。

型錄 2016-08-04

SmartBench Bundles for Automotive Electronics R&D Labs - Brochure
Discover the benefits of using standardized bench top instruments and configurations for your organization's automotive electronics R&D design test and measurement needs.

型錄 2016-08-01

PDF PDF 493 KB
材料物理特性分析奈米級形態和電磁特性量測解決方案
使用 Keysight N9417S AFM(原子力顯微鏡)和 N9795A NanoNavigator 軟體建構奈米級形態和特性分析解決方案。

型錄 2016-08-01

PDF PDF 7.44 MB
材料物理特性分析
了解更多在各種環境中的電場、磁場、形態等的奈米級形態和電磁特性量測解決方案。

型錄 2016-08-01

PDF PDF
Anite Application Testing - Brochure
Product brochure for Anite Application Testing

型錄 2016-07-27

PDF PDF 1 MB
機械特性分析適用於軟質材料和半導體薄膜的奈米級驗證解決方案
可提供奈米級材料的機械評估。是德科技獨家的電磁致動器可實現從 N 級到 nN 級的負載控制。所有需要較淺壓痕的剛性薄膜和樹脂或半導體薄膜,全都由同一個測試系統支援。適用於各種不同的材料,帶來豐厚的投資報酬率。

型錄 2016-07-26

PDF PDF 5.16 MB
表面觀察用於半導體晶圓/晶粒、光阻、聚合物表面觀察的奈米級解決方案
是德科技獨家開發了全新的微型靜電束柱(electrostatic beam column),包括 FE 電子源和靜電透鏡。它的大小只有 85(寬)× 38(高)公釐,而傳統靜電束柱的高度則高達 500 - 800 公釐。請即親自體驗全球首見輕巧、不佔空間的桌上型 FE-SEM。

型錄 2016-07-26

PDF PDF 6.85 MB
表面觀察
了解用於半導體晶圓 / 晶粒、光阻、聚合物表面觀察的奈米級解決方案。

型錄 2016-07-26

PDF PDF
是德科技統包式校驗服務 - 簡易說明書
由能力出眾且值得信賴的合作夥伴提供給您的解決方案,涵蓋無論是哪一家製造商的產品,皆提高運作效率,並且降低所有測試設備的複雜性和成本。

型錄 2016-07-25

PDF PDF 588 KB
Anite Development Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Development Toolset

型錄 2016-07-21

PDF PDF 1.38 MB
Available Solution Briefs
Section header PTS

型錄 2016-07-21

Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing - Brochure
Product brochure for Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing

型錄 2016-07-20

PDF PDF 3.28 MB
Anite Conformance Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Conformance Toolset

型錄 2016-07-20

PDF PDF 2.20 MB
Propsim Channel Emulator MIMO Over-the-Air (OTA) Testing - Brochure
Product brochure for Propsim Channel Emulation MIMO Over-the-Air (OTA) Testing

型錄 2016-07-20

PDF PDF 1.73 MB
Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing - Brochure
Product brochure for Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing

型錄 2016-07-20

PDF PDF 2.02 MB
Anite SAS Interoperability Test Solution - Brochure
Product brochure for Anite SAS Interoperability Test Solution

型錄 2016-07-20

PDF PDF 1.29 MB
車載匯流排分析 CXPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay 和 SENT 信號監控和協定分析
車載網路(IVN)單機式除錯解決方案。

型錄 2016-07-19

PDF PDF 4.72 MB
是德科技標準實驗室校驗:天線 - 簡易產品型錄
Keysight El Segundo 計量和校驗實驗室能以低於0.15 dB 的量測不確定性,準確地校驗 200 MHz 到 220 GHz 天線增益和天線係數。

型錄 2016-07-18

PDF PDF 286 KB
Propsim Channel Emulation WLAN 802.11 Performance Testing - Brochure
Product brochure for Propsim Channel Emulation WLAN 802.11 Performance Testing

型錄 2016-07-18

PDF PDF 1.64 MB
Keysight Standards Lab Calibration: Antennas - Flyer
The Keysight El Segundo Metrology and Calibration Laboratory can very accurately calibrate antenna gain and antenna factor from 200 MHz to 220 GHz with measurement uncertainties as low as 0.15 dB.

型錄 2016-07-18

PDF PDF 636 KB
Anite Virtual Drive Testing Toolset - Brochure
Product brochure for Anite Virtual Drive Testing Toolset

型錄 2016-07-14

PDF PDF 2.68 MB

上一個 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 下一頁