您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

426-450 / 1814

排序:
大幅延長 IoT 智慧型裝置的電池續航力
延長小型低功率物聯網裝置的電池續航力。下載應用說明,深入了解 IoT 測試挑戰、解決方案和最佳實作。

型錄 2016-10-19

E8707A 雷達目標模擬器 76 GHz 到 77 GHz
Keysight E8707A 雷達目標模擬器可用來模擬 76 GHz 至 77 GHz 範圍內的雷達裝置目標。

型錄 2016-10-17

PDF PDF 548 KB
Calibration Services - Flyer
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

型錄 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
Distributor Blank: N6705C DC Power Analyzer and N67XX DC Power Modules - Product Fact Sheet
Keysight N6705C PFS/Product Fact Sheet includes a family of over 30 modules that can be installed

型錄 2016-10-15

PDF PDF 2.70 MB
N6705C DC Power Analyzer and N67XX DC Power Modules - Product Fact Sheet
Keysight N6705C PFS/Product Fact Sheet includes a family of over 30 modules that can be installed

型錄 2016-10-15

PDF PDF 2.70 MB
克服連網汽車的設計和測試挑戰
克服連網汽車的設計和測試挑戰。

型錄 2016-10-14

自動調整服務 - 應用說明
由儀器原廠提供的自動調整服務,讓您的儀器能夠還原到最初的規格。

型錄 2016-10-07

PDF PDF 3 MB
現場校驗服務 - 產品簡易傳單
是德科技提供測試設備現場校驗和專業指導服務,可有效減少停機時間。

型錄 2016-10-07

PDF PDF 2.32 MB
U5850 Series TrueIR Thermal Imagers - Product Fact Sheet
This document is the product fact sheet for the TrueIR series Thermal Imager which outlines the key features, specifications and options for U5855A, U5856A and U5857A.

型錄 2016-10-04

PDF PDF 1.07 MB
在 5G 無線技術領域取得領先優勢
查閱 5G 講義,是德科技的無線設計與測試工具可協助您加速探索新技術,以便推動下一代 5G 通訊系統的發展。

促銷資料 2016-09-29

Keysight 6000 X-Series versus Teledyne-LeCroy 6Zi - Competitive Comparison
Quickly see how the Keysight 6000 X-Series oscilloscopes compare to the Teledyne-LeCroy 6Zi.

競爭產品比較 2016-09-28

PDF PDF 833 KB
觀看 USB Type-C™ 技術研討會
觀看 USB Type-C 技術研討會

型錄 2016-09-27

先進的 USB Type-C™ 纜線和連接器測試
查閱 USB Type-C 應用說明

型錄 2016-09-27

AFM/SPM Accessories - Brochure
Catalog of all AFM accessories and options

型錄 2016-09-22

PDF PDF 4.63 MB
N9000A CXA X-Series Signal Analyzer - Product Fact Sheet
2-page document describing key features, benefits, and specifications of Keysight's N9000A CXA Signal Analyzer.

促銷資料 2016-09-21

PDF PDF 626 KB
提高頻譜分析能力,貢獻一己之力
提高頻譜分析能力,貢獻一己之力。

型錄 2016-09-21

Premium HDMI Cable Test Solution - Flyer
Full support for Premium HDMI Cable testing is provided with the E5071C ENA Network Analyzer and Advanced Design System (ADS) software.

促銷資料 2016-09-16

PDF PDF 1.40 MB
Multiband Passive Intermodulation Testing with Fixturing
Multiband Passive Intermodulation Testing with Fixturing from PTS, CSI, and Keysight.

型錄 2016-09-12

M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Product Fact Sheet
The CXA-m PXIe signal analyzer offers fully-specified performance up to 26.5 GHz with a rich set of measurement capabilities in a modular format.

型錄 2016-09-07

PDF PDF 499 KB
先進汽車電子設計與測試解決方案
是德科技擁有超過 75 年的射頻、毫米波、無線以及高速數位設計與測試的經驗和專業技術,並有全球專屬技術專家團隊的支援,可在從早期研發到製造階段,提供最齊備且最強大的汽車設計和測試解決方案。

型錄 2016-09-06

PDF PDF 4.70 MB
PXI 向量網路分析儀系列 - 型錄
出色的速度、性能和尺寸組合能夠建立基礎 S 參數量測優勢,Keysight M937XA PXIe 向量網路分析儀(VNA)可以進一步增強您的優勢。

型錄 2016-08-31

PDF PDF 12 MB
[ 充電與放電 ] 48V 中度油電混合系統的充放電測試解決方案
了解 48V 中度油電混合系統的充放電測試解決方案。

型錄 2016-08-25

PDF PDF
[ 充電與放電 ] 48V 中度油電混合系統的充放電測試解決方案
Keysight N7900 系列電源供應器可同時當作電源和負載使用。舉例而言,您可使用示波器所擷取的波形檔,在工作台上重現實際負載電流波動,以便驗證使用靜態電子負載無法看到的真實特性。

型錄 2016-08-25

PDF PDF 5.02 MB
光伏 / 太陽能陣列模擬解決方案  
開發、驗證,並極致提升您的逆變器最大功率點追蹤(MPPT)演算法與電路的效能。

型錄 2016-08-24

PDF PDF
N8937APV 和 N8957APV 光伏 / 太陽能陣列模擬解決方案 - 產品型錄
是德科技光伏/太陽能模擬解決方案可協助您開發、驗證並顯著提高轉換器的最大功率點追蹤(MPPT)演算法以及電路的效能。

型錄 2016-08-24

PDF PDF 10.96 MB

上一個 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 下一頁