이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-25 / 68

정렬방식:
Save 45% on the B1500A Semiconductor Device Analyzer
Research, education and GSA customers can receive 45% discount on the B1500A Semiconductor Device Analyzer mainframe.

특별 행사 행사 종료: 2020-09-30

벤치탑 보강 - 대상 제품 구매 시 핸드형 디지털 멀티미터 무료 제공
키사이트 프로모션 코드 6.039는 대상 계측기(34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C) 구매 시에 핸드형 디지털 멀티미터(U1233A)를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

벤치탑 성능 향상을 위한 프로모션 - 대상 제품 구매 시 핸드형 디지털 멀티미터 무료 제공
Keysight promo code 6.039 offers a free handheld DMM (U1233A) when purchasing any one of the following qualified instruments (34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C)

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

프로모션: 오실로스코프 대역폭 확장!
한시적 기간 동안 4채널 InfiniiVision 3000T X-, 4000 X- 또는 6000 X-시리즈 혼합 신호 오실로스코프(MSO)를 구매하면 한 단계 높은 대역폭 모델로 업그레이드하실 수 있습니다!

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

Boost your RF Performance for Less: 50% off Signal Analyzer and Signal Generator Options
For a limited time, purchase any new, eligible Signal Analyzer or Signal Generator and get 50% off the price of ONE of our most popular options.

특별 행사 행사 종료: 2019-12-31

프로모션: 높은 신호 무결성과 기타 많은 기능을 활용해 보십시오!
한시적 기간 동안 새로운 Infiniium S-시리즈 오실로스코프를 구매할 때 세 가지 혜택 중 하나를 선택하고 무료로 얻을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2019-10-31

벤치 메모리 무료 증진! – 청구 양식
무료 벤치 메모리 증진 – CLAIM FORM

특별 행사 행사 종료: 2018-07-23

키사이트 "오실로스코프 + 전원공급기" 번들 프로모션! 전체 25% 할인!

특별 행사 행사 종료: 2018-06-30

11
11

특별 행사 행사 종료: 2018-05-15

10 비트 S 시리즈 오실로스코프 및 프로브로 더 향상된 전력측정을 하십시오.
See your signal instead of oscilloscope and probe noise when you purchase a Keysight S-series oscilloscope, power rail probe and high-sensitivity current probe. Purchase all three and receive a 30% discount, valued up to $12,000. This Ack is for KR editorial ID 2680333

특별 행사 행사 종료: 2016-12-31

임베디드 소프트웨어를 포함한 계측기 보상판매 시 새로운 소프트웨어 25% 할인
하나 이상의 임베디드 소프트웨어 어플리케이션을 포함한 계측기를 보상판매하고 소프트웨어를 25% 할인 받으십시오. 소프트웨어는 새로운 계측기 구매로서 동일한 구매 주문서로 구매해야 합니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-12-31

Keysight Cyber Week 오실로스코프 경품 행사
Keysight Cyber Week 오실로스코프 경품 행사

특별 행사 행사 종료: 2016-12-02

무료: EXA 신호 분석기 구입 시 최대 2만 달러 상당의 액세서리 및 기능 제공
Overcome noise measurement challenges with the highly accurate Keysight EXA Signal Analyzer this KR is for form editorial 2693467

특별 행사 행사 종료: 2016-11-30

세계 최고 깊이의 메모리 무료 제공
새로운 Infiniium 오실로스코프 구매 시 최대 2Gpts의 메모리를 무료로 제공해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

신제품 2000, 3000, 3000T, 4000, 6000 InfiniiVision X-시리즈 최대 30% 절약
새로운 InfiniiVision 오실로스코프(최대 2배의 대역폭 제공)를 구매할 때 기존 오실로스코프(경쟁사 또는 애질런트/키사이트)를 보상판매하고 최대 30%를 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

신제품 노이즈 피겨 분석기 N8973B, N8974B, N8975B, N8976B 할인 혜택 제공
사용 중인 키사이트 N897xA를 보상판매하면 신제품 N897xB 노이즈 피겨 분석기를 구매할 때 최대 50%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

8566A/B 또는 8568A/B 보상판매 시 신제품 N9030A PXA 할인 혜택
Trade in your current 8566A/B or 8568A/B portable spectrum analyzer and receive a credit towards a new N9030A PXA X-Series signal analyzer.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

신제품 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 할인 혜택 제공
새로운 키사이트 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 중에서 해당되는 모델을 구입하시면 최대 40%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

새로운 N995xA, N996xA FieldFox 분석기 최대 25% 할인
행사 대상 분석기(키사이트, 애질런트, HP 또는 경쟁사)를 보상판매하고 새로운 FieldFox 32, 44 및 50GHz 분석기 구입에 대해 최대 25%의 크레딧을 받으세요.

특별 행사 행사 종료: 2016-03-31

신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프 최대 50% 할인
현재의 오실로스코프(애질런트 또는 경쟁사)를 보상판매하고 신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프를 최대 50% 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-12-31

최고의 다기능성이 돋보이는 BERT 테스트 플랫폼, 최대 50% 할인
최고의 다기능성과 유연성을 자랑하는BERT 테스트 플랫폼 81250 및/또는 최대 50% 미만의 완전한 지터 허용오차를 가진 N4903B 고성능 시리얼 BERT의 전체 시스템 또는 추가 부품을 확보하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

세계 최고 깊이의 메모리, 무료 제공
한정된 기간 동안 Infiniium 오실로스코프를 구매하시면 최대 1Gpt 메모리를 무료로 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

신제품 U4421A 최대 25% 할인
사용 중인 N48x1B MIPI D-PHY 프로브를 신제품 U4421A 프로토콜 분석기/수행기로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-08-31

신제품 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기 최대 35% 할인
신제품 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기 최대 35% 할인

특별 행사 행사 종료: 2015-06-30

신제품 U8903B 최대 20% 할인
행사 대상 키사이트/타사 오디오 분석기를 신제품 U8903B 오디오 분석기로 보상 교환하시면 최대 20%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-06-16

1 2 3 다음