您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

特惠方案

電子量測

1-7 / 7

排序:
促銷:為您的示波器頻寬升級!
在促銷期限內,凡購買 4 通道 InfiniiVision 3000T X、4000 X 或 6000 X 系列混合信號示波器(MSO),可免費升級頻寬為同系列更高一階的機型。

特惠方案 特惠方案截止日期: 2020-03-31

Promo: Supercharge Your Oscilloscope Bandwidth!
For a limited time, you can purchase a 4-channel InfiniiVision 3000T X-, 4000 X-, or 6000 X-Series mixed signal oscilloscope (MSO) and receive a free bandwidth upgrade to the next-higher-bandwidth model!

特惠方案 特惠方案截止日期: 2020-03-31

提升您的工作檯效能 ─ 購買指定儀器即可獲得一台免費的手持式 DMM
只要購買下列任何一款指定儀器(34465A、34470A、33511B、33512B、33521B、33522B、33611A、33612A、33621A、33622A、N6702C、N6705C),即可使用是德科技促銷代碼 6.039 獲得一台免費的手持式 DMM(U1233A)

特惠方案 特惠方案截止日期: 2020-03-31

成本更低,射頻效能倍增:購買信號分析儀和信號產生器選項,可享五折優惠
在限時促銷期限內,凡購買任何指定的全新信號分析儀或信號產生器,即可以最高 50% 的優惠折扣,購買任一個是德科技最暢銷的選項。

特惠方案 特惠方案截止日期: 2019-12-31

S 系列示波器促銷優惠:您的夢想成真!
在限定優惠期限內,凡購買新的 Infiniium S 系列示波器,可獲得三選一的免費贈品。

特惠方案 特惠方案截止日期: 2019-10-31

Promo: Get High Signal Integrity… and so Much More!
For a limited time, choose one of three free offers with the purchase of a new Infiniium S-Series oscilloscope.

特惠方案 特惠方案截止日期: 2019-10-31

免費提高桌上型儀器記憶體!申請表
在限定促銷期間,凡購買指定的是德科技數位萬用電錶和函數/波形產生器,即可免費將記憶體升級(價值高達 600 美元)。

特惠方案 特惠方案截止日期: 2018-07-23