이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-4 / 4

정렬방식:
Is it possible to get an error log of incorrectly sent remote commands to my PSA, E4406A, EMC, or ESA Series Spectrum Analyzer?
Yes. PSA, E4406A and the ESA Series (with firmware A.08.00 and later) support this. You may turn Verbose error logging on through the front panel or remotely, SYST:ERR:VERBOSE ON

FAQ 2016-07-05

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13

Why USB modular instruments (U272XA, U2741A, U2751A and U2761A) is not detectable by E5813A?
PC is failed to enumerate the USB modular instrument.

FAQ 2010-04-09

How do I configure the E5813A Event Logging features in the E5813A LAN/USB Gateway Configuration Utility?
The E5813A Event Logging features are for internal diagnostic/troubleshooting of the device......

FAQ 2009-08-06