这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

按主题

按内容类型

按产品类别

1-7 / 7

排序:
对校准套件扭力扳手进行认证(和再认证)的过程是怎样的?
目前,是德尚不提供我们的校准套件中包含的任何类型扭力扳手的“数据”。对新采购和再认证的校准套件均是如此。即使是被要求“使用数据校准”时,也不提供扭力扳手的数据。

FAQ 2014-03-24

85039B F型校准套件的延迟/直通定义值是否有错误?
定义值没有错误,但测量可插入的被测件时必须修改定义值。

FAQ 2011-10-07

N5532A 传感器模块的频率范围是多少?
100 kHz 至 4.2 GHz,10 MHz 至 18 GHz,30 MHz 至 26.5 GHz 和 30 MHz 至 50 GHz。

FAQ 2010-04-13

有没有适用于U1241A/U1242A的校准选件?
有,我们可提供各种校准选件,但需要额外收费。U1241A/U1242A和校准证书、贴标和测试报告一道发运。

FAQ 2010-01-07

有没有可以支持频率低至 9 kHz 的 E5071C 的电子校准?
有,N4431B 4 端口电子校准现在可以支持低至 9 kHz 的频率。

FAQ 2009-11-16

What are the default calibration kit selections on the 4395A and 4396B Combination Analyzers?

FAQ 2007-03-27

8510: Annual Certification of Calibration Kit

FAQ 2002-06-27