検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

151-175 / 573

並べ替え
34980Aデータ収集ユニットのフロント・パネルに測定値を表示できますか?
いいえ

FAQ 2010-05-14

Keysight 8510Cのデータをディスクに保存し、それをPCのExcelまたはWordアプリケーションにエクスポートする方法は?
データを記録するには、以下のキー操作を行います。

FAQ 2010-05-14

Is it possible to connect to the ENA with the IntuiLink application, using the USBTMC interface?
Because some dll files does not support the USBTMC interface, it is not possible to connect the ENA via USBTMC with Keysight IntuiLink ENA version 3.0, or earlier.

FAQ 2010-05-14

ICSで4145A/Bのデータが1個しか読めないことについて
リアパネルのDIPスイッチの設定をEOI ONとCOMMAに変更してください。

FAQ 2010-05-12

Can I perform real time measurement with Keysight U1731B & U1732B Data Logger Software?
The Data Logger Software is to provide an indicative check on the unit and not intended for high timing accuracy measurement…

FAQ 2010-05-05

N5532Bセンサ・モジュールの周波数レンジは?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-29

N5532A/N5532Bセンサ・モジュールの周波数レンジは?PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザをN5531S測定レシーバで使用するには、どのオプションが必要ですか?
詳細はこちらをクリックしてください。

FAQ 2010-04-25

不整合の不確かさをN5531S測定レシーバの絶対振幅確度に含める方法は?
詳細はこちらをクリックしてください。

FAQ 2010-04-25

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

プラグアンドプレイドライバは対応していますか?
816x VXI Plug&Play Driver のv4.1.4以降に対応しております。

FAQ 2010-04-13

必ずPCにKeysight I/O Librariesをインストールしておく必要がありますか?
Keysight N774x MPPM Viewerやウェブ・インターフェースを使用して測定を行う場合には必要ありません。

FAQ 2010-04-13

リモート制御用のサンプルプログラムはありますか?
Polarization Navigatorのインストール・ディレクトリ下にサンプルプログラムが用意されています。

FAQ 2010-04-13

816xシリーズのアッテネ―タとコマンドの互換性はありますか?
はい。816xシリーズ・アッテネ―タのコマンドを使うことができます。

FAQ 2010-04-13

816xシリーズのパワーセンサとコマンドの互換性はありますか?
はい。816xシリーズ・パワーセンサのコマンドを使うことができます。

FAQ 2010-04-13

546xxシリーズで取得した波形データをPCへ取得する方法はありますか?
GPIB通信が利用できる場合には、IntuiLinkのご利用をお勧めします。

FAQ 2010-04-11

Can I program to control U1401B?
No...

FAQ 2010-03-22

Are there any programming commands for the U1731B/U1732B Handheld Capacitance and LCR Meter?
No, it only offers datalogging with Keysight U173xB GUI Data Logger Software.

FAQ 2010-02-21

Can I use a normal USB cable for datalogging with the U1250B Series Handheld Digital Multimeters?
No, you cannot use a normal USB cable for datalogging with the U1250B Series Handheld Digital Multimeters…..

FAQ 2010-02-21

Are there any programming commands for the U1701B Handheld Capacitance Meter?
No, it only offers datalogging with Keysight U1701B GUI Data Logger Software…

FAQ 2010-02-21

Are there any programming commands for the U2741A USB Modular Digital Multimeter?
Yes, U2741A supports both SCPI command and IVI-driver for remote instrument control.

FAQ 2010-02-01

ロジック・アナライザで捕捉したデータをPCで表示する方法はありますか?
あります。Keysight ロジック・アナライザ・ソフトウェア(無料)を使用すると、1680/1690/16900シリーズまたは16700シリーズ・ロジック・アナライザで捕捉したデータをオフラインで表示することができます。

FAQ 2010-01-24

16700シリーズをリモートコントロールしたいと思いますが、どのようにすれば良いですか?
16700シリーズの場合は、Remote Programming Interface(RPI)をプログラム言語よりコールして制御する形となります。

FAQ 2010-01-06

測定を実行して、データをバス経由で転送するようにオシロスコープをプログラムする方法は?
プログラミング・マニュアルにサンプルプログラムが付属しています。そちらを参考にして下さい。

FAQ 2009-12-16

Can I program and control U1401A remotely?
No.

FAQ 2009-12-15

Keysight CxLコード・トランスレータを使用できるPNA/ENAリモート・インタフェースは?
PNA/ENAベクトル・ネットワーク・アナライザでは、Keysight CxLコード・トランスレータがサポートされていますが、GPIBインタフェース経由でしか実行できません。

FAQ 2009-12-14

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ