이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

51-75 / 117

정렬방식:
M8196A 임의 파형 발생기 – 시작 가이드 (영어)
M8196A는 최고의 속도, 대역폭 및 채널 밀도 조합을 제공하는 65 GSa/s 임의 파형 발생기입니다. 최대 32 Gbaud에서 유연한 신호 생성. 디바이스에 최대한의 스트레스를 가하는 깨끗한 신호 및 왜곡된 신호.

사용자 매뉴얼 2016-01-29

M8196A Arbitrary Waveform Generator ECOC Video 2015
Even at highest data rates, the M8196A arbitrary waveform generator reaches outstanding signal quality. This video demonstrates this for 56 GBaud PAM-4 & 16-QAM and 32GBaud 64-QAM signals.

기본 데모 2015-11-09

Keysight Technologies Introduces MIPI® Receiver Test Software for PHY-Layer Standards
New Software Enables Automated Testing According to Conformance Test Suite for MIPI C-PHY 1.0 Standard

보도자료 2015-10-26

MD1 Soft Front Panel Help System - Help File
(Save file to computer before use) Help system for the MD1 Soft Front Panel (SFP). LabVIEW driver for MD1 digitizers. Includes detailed API documentation of all driver functions.

도움말 파일 2015-10-15

CHM CHM 9.74 MB
N8241A/N8242A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the instrument.

사용자 매뉴얼 2015-10-09

PDF PDF 87 KB
M9330A, M9331A, N6030A, N6031A, N6032A, N6033A Security Guide
Provides instructions for protecting and removing classified, proprietary information stored in the instrument.

사용자 매뉴얼 2015-10-08

PDF PDF 85 KB
N8241A/N8242A Arbitrary Waveform Generators User's Guide
User's Guide.

사용자 매뉴얼 2015-10-01

PDF PDF 3.96 MB
Keysight press release on introduction of new arbitrary waveform generator M8196A, September 2015
Keysight press release on introduction of new arbitrary waveform generator M8196A, September 2015

보도자료 2015-09-17

Keysight press release at ECOC, Valencia, September 2015
Keysight press release at ECOC, Valencia, September 2015

보도자료 2015-09-17

LabVIEW G Programming Information
This help file contains LabVIEW G programming guidelines and reference information for the M9330A Series Arbitrary Waveform Generator.

도움말 파일 2015-07-28

ZIP ZIP 1.24 MB
IVI Driver Reference
Keysight's IVI drivers simplify the creation and maintenance of instrument control applications in a variety of development environments.

도움말 파일 2015-07-28

ZIP ZIP 1.33 MB
Generating PAM-4 Signals using an M8195A AWG
Learn about using the M8195A Arbitrary Waveform Generator in conjunction with a 33 GHz real time scope to generate PAM-4 signals. As well as how to calibrate the set up for optimal frequency response. And some capabilities of the M8195A in terms of modifying and changing the characteristics of the PAM-4 signal.

기본 데모 2015-07-08

M8195A Arbitrary Waveform Generator - User's Guide (old version for rev. 1 hardware)
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

사용자 매뉴얼 2015-05-01

M8195A Arbitrary Waveform Generator OFC Video 2015
An overview of what an AWG is and what the advantages of using an AWG for optical applications are; which applications are supported by an AWG in the optical space and what the advantages of the Keysight M8195A over other AWG’s in the market are.

기본 데모 2015-04-20

디지털 설계 및 인터커넥트 표준 - 브로셔(영어)
이 브로셔는 기가비트 디지털 설계의 과제를 해결하는 데 유용하게 사용할 수 있는 다양한 필수 툴과 측정, 시뮬레이션으로 구성된 키사이트의 고속 디지털 솔루션 세트를 보여줍니다.

브로셔 2015-03-09

PDF PDF 7.71 MB
Lightwave 카탈로그: 2015 비트에러율 및 파형 분석 3권 - 카탈로그 (영어)
볼륨 3에는 데이터센터 및 클라우드 환경의 “비트 에러율과 파형 분석”에 대한 내용이 수록되어 있습니다.

카탈로그 2015-01-31

PDF PDF 2.41 MB
Lightwave 카탈로그: 2015 광-전기, 신호 생성, 복잡한 변조 분석 2권 – 카탈로그 (영어)
II권은 송신 네트워크를 위한 “광–전기/편파/복잡한 변조 분석“에 대해 다룹니다.

카탈로그 2015-01-31

PDF PDF 3.69 MB
MIPI M-PHY, D-PHY and C-PHY Receiver Testing- Recorded webcast
MIPI M-PHY, D-PHY and C-PHY Receiver Testing- Recorded webcast

기본 데모 2014-11-03

AWG article - MWJ product feature
AWG article - MWJ product feature

기사 2014-10-14

M8195A Arbitrary Waveform Generator – Getting Started Guide
The M8195A is a 65 GSa/s Arbitrary Waveform Generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density. Flexible signal generation at up to 32 Gbaud. Clean and distorted signal to stress the device to the limits.

퀵스타트 가이드 2014-10-01

M8195A 65GSa/s AWG – Press Release
Introduces 65-GSa/s High-Speed Arbitrary Waveform Generator

보도자료 2014-09-10

Keysight M8195A AWG - The Digital and Arbitrary Signal Generator
Keysight M8195A AWG - The digital and arbitrary signal generator with the highest combination of speed, bandwidth and channel density The M8195A AWG is a high speed AWG with up to 65 GSa/s sample rate and 20 GHz bandwidth on up to 4 channels per module.

기본 데모 2014-09-08

Keysight M8195A AWG within the Mobile & Network Ecosystem
As devices and interfaces become faster and more complex, the M8195A AWG gives you the versatility to create the signals you need for digital applications, optical and electrical communication, advanced research, wideband radar and satcom.

기본 데모 2014-09-08

Microwave Frequency Up-Converters Extend Signal Simulation to 40 GHz – Synopsis
Microwave frequency up-converters extend signal simulation to 40 GHz from Synopsis and Keysight

솔루션 개요 2014-08-04

Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

이전 1 2 3 4 5 다음