検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

1-25 / 220

並べ替え
5G Non-Signaling Manufacturing Solution - Solution Brief
Keysight’s 5G non-signaling manufacturing test solution efficiently addresses challenges, enabling the user to verify multiple devices in parallel using an industry-proven platform that supports all bands defined for 5G NR as well as for legacy technologies, including LTE and 802.11ax. Integrated waveform and measurement software based on Keysight’s trusted algorithms delivers accurate test results.

ソリューション概要 2019-07-19

PDF PDF 2.43 MB
New radiated emission measurement and analysis software "EPX/RE"
TOYO Corporation

ソリューション概要 2019-07-08

Active Load Pull Measurements at mmW and Sub-THz Frequencies up to 1.1 THz
A solution from Keysight Technologies and Maury Microwave that provides active load pull measurements at millimeter-wave and sub-THz frequencies.

ソリューション概要 2019-06-26

車載レーダー・テスト・ソリューション
車載レーダーがミッドクラスカーの標準機能になり、レーダーテクノロジーは、高周波、広帯域、高分解能、マルチターゲットへと進化し続けています。車載レーダーシステムに関する高度なテクノロジー、進化する規格、最新のテスト要件に遅れを取らないことが困難な場合があります。

ソリューション概要 2019-06-06

Virtual Drive Testing Toolset - Solution Brief
Keysight’s Virtual Drive Testing (VDT) Toolset enables users to evaluate, characterize, and optimize the performance of 5G NR mobile devices, chipsets and network infrastructure. Mobile operators and wireless device and network equipment manufacturers are able to quickly and efficiently benchmark different mobile devices and network infrastructure as well as assess end-users’ experience of accessing mobile applications. As a repeatable, realistic and automated lab-based performance and interoperability test solution, VDT Toolset accelerates new design development from prototype to fully functioning 5G devices.

ソリューション概要 2019-05-31

PDF PDF 4.47 MB
On Wafer 110 GHz Load Pull for 5G Applications - Focus Microwaves
An integrated on-wafer, load-pull solution for 5G Applications from Keysight Technologies and Focus Microwaves.

ソリューション概要 2019-05-10

Exclusive Loaner Services - Solution Brief
Use a calibrated loaner from Keysight while your equipment is in process of service. Avoid stocking spares, renting, or paying for expedited repairs.

ソリューション概要 2019-05-07

PDF PDF 2.16 MB
Repair Services - Solution Brief
Plan to extend your OEM warranty and avoid processing unplanned purchase orders, which typically takes three to four weeks.

ソリューション概要 2019-05-03

PDF PDF 1.77 MB
厚み方向誘電率測定の決定版 900MHz~15GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-25

World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System, PCB Measurement, 900MHz - 15GHz
Keycom Corp.

ソリューション概要 2019-04-24

World Leading High-Accurate Permeability Measurement System for Magnetic Property, 100kHz - 20GHz
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2019-04-23

磁性(透磁率他)測定の決定版 100kHz~20GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

板材 誘電率測定の決定版 8.2~18GHz / 18GHz~140GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

誘電率 温度変化測定の決定版 -70~300℃ 測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

フィルム、粉体等 誘電率測定の決定版 200MHz~10GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Plate Material, 8.2 GHz - 140GHz
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2019-04-23

World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Film, Powder etc., 1GHz - 10GHz
Keycom Corp.

ソリューション概要 2019-04-23

フィルム 誘電率測定の決定版 20GHz~140GHz用測定システム
キーコム株式会社

ソリューション概要 2019-04-23

World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Thin Film, 20GHz - 140GHz
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2019-04-23

World Leading High-Accurate Measurement System for Radio Wave Absorption Rate and Return loss
KEYCOM Corp.

ソリューション概要 2019-04-11

World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for High/Low Temperature, -70C to 300C degree
Keycom Corp.

ソリューション概要 2019-04-11

新放射エミッション計測評価ソフトウェア 「EPX/RE」
株式会社東陽テクニカ

ソリューション概要 2019-04-05

Solutions Partner Catalog Keysight Technologies & 株式会社東陽テクニカ EMC評価
EPX/RE型放射エミッション計測評価ソフトウェアは、Keysight Technologies 社の最新レシーバーN9048B PXEが備える広帯域タイムドメイン・スキャン機能を最大限活用することで、QP値検波によるプリスキャン測定や、ノイズごとの最適なDwellTime値の自動判別など、今までにない機能を実現しています。これにより複雑なノイズも見逃すこと無く測定することができ、自動測定の信頼性を大幅に向上させています。さらに、取得データの時系列解析機能も備えており、ノイズ対策にも効果的です。

ソリューション概要 2019-04-05

PDF PDF 13.51 MB
Keysight Technologies & 株式会社東陽テクニカ Solutions Partner Catalog EMC評価
株式会社東陽テクニカ

ソリューション概要 2019-04-05

Long-awaited mmWave Low-loss Dielectric material test solution
Kanto Electronic Application and Development Inc.

ソリューション概要 2019-03-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ