検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

1-13 / 13

並べ替え
既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

How do you clear the 34980A multifunction switch/measure mainframe and modules, L44xxA series LXI switch and control instruments memories?
Please refer to the documents for a comprehensive listing of memory installed into these products.

FAQ 2014-04-07

My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

Keysight Y1159Aケーブル・キットにはどのようなコンポーネントが含まれていますか?
Keysight Y1159Aは、Y1150A、Y1151A、Y1152A、Y1153A、Y1154A、Y1155A分配ボード用の16ピンIDC-16ピンIDCケーブル・キットです。Y1159Aキットの構成品目は次のとおりです。

FAQ 2013-12-11

Keysight Y1157Aケーブル・キットにはどのようなコンポーネントが含まれていますか?
Keysight Y1157Aは、Y1150A、Y1152A、Y1154A分配ボード用の9ピンDsub-10ピンIDCケーブル・キットです。Y1157Aキットの構成品目は次のとおりです。

FAQ 2013-12-11

Keysight Y1158Aケーブル・キットにはどのようなコンポーネントが含まれていますか?
Keysight Y1158Aは、Y1153AまたはY1154A分配ボード用の10ピンIDC-10ピンIDCまたは10ピンIDC-14ピンIDCケーブル・キットです。Y1158Aキットの構成品目は次のとおりです。

FAQ 2013-12-11

複数の34945EXTを接続するためのRJ45制御ケーブルの最大全長は?
RJ45制御ケーブルの全長(最大)は約42.7 mです。

FAQ 2013-05-13

Why do I get +943 "Remote module topology change" and +935 "Overcurrent detected" errors?
During operation, exceeding the 34945A, L4445A, or L4490A/L4491A internal switch drive power supply current specification of "100 mA continuous + 200 mA (15 ms pulse, 25% duty cycle)" can cause overcurrent conditions within the instrument’s power ...

FAQ 2012-07-17

How to Connect Keysight 849xG/H OPT 016 Step Attenuators to Y1153A

FAQ 2011-04-15

What type of switches/attenuators are supported by the 34945A/L4445A Microwave Switch/Attenuator Driver module?

FAQ 2010-09-08

Why do I get verification error upon reset with single channel pulsed switches and Y1151A distribution board?
On this particular distribution board...

FAQ 2010-06-30

34951A D/A コンバータで、AC 信号の発生にセトリング時間が必要ですか?
はい、必要です。 セトリング時間は、AC 波形のポイント数と負荷のタイプに依存します。

FAQ 2007-11-18

11764Aドライブ・ケーブルの後継製品は?
11764Aインターコネクト・ケーブルは、10ピンDIPプラグと"Viking"コネクタを備えたケーブル(Keysight 11713Aアッテネータ/スイッチ・ドライバ用)です。11764Aの販売は終了しています。11764Aの直接の後継製品は、Keysightパーツ番号11764-60004です。価格と販売の詳細については、Keysight Find-A-Partを参照してください。

FAQ 2007-11-14