検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-5 / 5

並べ替え
ノイズパラメータ測定

ソリューション概要 2014-04-04

Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements – Maury Microwave
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements from Maury Microwave and Keysight.

ソリューション概要 2014-04-02

High-Accuracy Noise Figure Measurements Using the PNA-X Series Network Analyzer – App Note 1408-20
This application note discusses the unique challenges involved in minimizing noise figure.

アプリケーション・ノート 2013-01-31

コンビネーションアナライザを使用した正確なノイズ測定 PN 4395/96-1
一般的なC/N(キャリア/ノイズ)比測定において問題になるのが、ノイズ部分をいかにして測定するかです。ノイズの測定においては、測定器の測定アルゴリズムの違い、また使用するRBWの違い等により、測定結果が異なって...

アプリケーション・ノート 2000-07-17

ネットワーク/スペクトラム/インピーダンスアナライザ4395A を用いたデータストレージ機器の正確なノイズ測定
近年のデータストレージ機器(ハードディスクドライブ、MO、DVD等)の発展は目覚しく、大容量化の要求に伴い記録の高密度化やデータビットレートの高速化への研究開発が行われています。その際、重要な項目のひとつ...

アプリケーション・ノート 2000-05-17

PDF PDF 591 KB