这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-4 / 4

排序:
是德科技使用 PNA-X 系列网络分析仪精确地测量噪声系数
是德科技使用 PNA-X 系列网络分析仪精确地测量噪声系数

应用说明 2017-11-30

Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements – Maury Microwave
Millimeter-Wave Noise Figure and Noise Parameter Measurements from Maury Microwave and Keysight.

Solution Brief 2014-04-02

Noise Parameter Measurements - Maury Microwave
Noise Parameter vs Noise Figure Measurement from Maury Microwave and Keysight

Solution Brief 2014-04-01

How to Measure Noise Accurately Using the Keysight Combination Analyzers (PN 4395/96-1)
Product note comparing Keysight combination analyzers (4395A, 4396B) and conventional Keysight spectrum analyzers (4195A, 3588A, 3585A/B). Keysight no longers sells these products.

应用说明 2000-11-01