検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 111

並べ替え
N1225A Four Channel High Resolution Laser Axis Board - Data Sheet
For a high-performance positioning system, the N1225A Four Channel High Resolution Laser Axis Board fits the need.

データシート 2018-12-05

PDF PDF 728 KB
お客様事例紹介 国内最高クラスの高精度ステージメーカー株式会社工研様
Keysight のレーザー・キャリブレーション・システム5530 がここでも使われています!株式会社工研様は国内最高クラスの精密位置決めステージを設計・製造しているメーカー様です。

事例紹介 2018-03-26

PDF PDF 272 KB
Laser Interferometer Systems Compensation Number Calculations - Quick Fact Sheet
This QFS provides various ways of calculating the compensation number for Keysight laser interferometer systems when operating in an air environment.

プロモーション資料 2018-03-01

PDF PDF 204 KB
N1226A, N1227A, N1228A/B VME Control and Interface System - Product Fact Sheet
The system connects Keysight VME laser system to a Delta Tau servo system. It reads raw position from the boards, compensates data before sending results to the servo system every servo sample period.

プロモーション資料 2017-12-01

PDF PDF 201 KB
10753B/C Laser Tripods - Data Sheet
Adjustable and stable mounting for laser interferometric calibration of machine tools

データシート 2017-12-01

PDF PDF 1.18 MB
Laser Interferometer System Cables - Product Fact Sheet
This two-page product fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight’s Laser Interferometer System Cables.

プロモーション資料 2017-12-01

PDF PDF 361 KB
5530 レーザー・キャリブレーション・システム
Keysight 5530 レーザー・キャリブレーション・システムは、さまざまなシステムの校正ニーズに柔軟に対応するようにデザインされ、小型で軽量の電子機器とセンサで構成されています。

セレクション・ガイド 2017-02-24

5530 レーザー・キャリブレーション・システム
レーザー測長の世界標準による機械性能の検証

ブローシャ 2016-11-08

PDF PDF 2.03 MB
5530 レーザー・キャリブレーション・システム

データシート 2016-08-08

E1715A Interferometer, 3-axis, Compact, Low Non-Linearity - Product Fact Sheet
Specifications for the E1715A Interferometer, 3-axis, Compact, Low Non-Linearity.

ブローシャ 2016-04-20

PDF PDF 2.97 MB
Keysight E1735A USB軸モジュール
Keysight E1735A USB軸モジュールは、Keysight 5530 レーザー・キャリブレーション・シ ステム内で、5519A/B レーザーヘッドのインタフェースとして使用されます。

データシート 2016-04-15

Keysight E1736A USBセンサハブ
E1736A USBセンサハブ

データシート 2016-04-06

E1738A 気温/気圧/湿度センサ
E1738A エアセンサは、5530 レーザー・キャリブレーション・システムを構成するKeysight E1736A USBセンサハブに接続して使用します。

データシート 2016-03-14

E1715A 3-Axis Compact Interferometer with Low Non-Linearity - Data Sheet
Data Sheet for the E1715A 3-axis compact Interferometer with low non-linearity.

データシート 2015-04-15

PDF PDF 816 KB
Keysight Technologies インピーダンス測定用アクセサリ・セレクションガイド
インピーダンス測定用アクセサリ・カタログです。

セレクション・ガイド 2015-02-13

Keysight Technologies LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション
LCRメータおよびインピーダンス・アナライザを用いた誘電率/透磁率の測定ソリューション

アプリケーション・ノート 2015-02-05

E1737A 物体温度センサ
E1737A 物体温度センサ

データシート 2014-07-31

Laser Interferometer Electronics - Quick Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight’s Laser Interferometer Electronics.

プロモーション資料 2012-07-24

PDF PDF 737 KB
55281A Angular Optics Kit

データシート 2012-07-04

PDF PDF 110 KB
55280B Linear Measurement Kit Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 115 KB
55290A Angular Position Measurement Kit - Data Sheet
The 55290A calibrates rotational axes in turning and machining centers. It performs calibrations on full, partial or multiple rotations and improves angular positioning accuracy when possible.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 490 KB
55282A Flatness Accessory Kit - Data Sheet
With 5530 and 55281A, the kit measures flatness in 3 dimensions of a surface plate and machine bed, or measures way straightness of solid objects, such as machine tool ways and master straight edges.

データシート 2012-07-04

PDF PDF 746 KB
55290B Rotary Axis Measurement Kit - Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 628 KB
10768A Diagonal Measurement Kit - Data Sheet

データシート 2012-07-04

PDF PDF 268 KB
Are you getting the most from your machine tool operations?

ブローシャ 2012-06-18

PDF PDF 172 KB

1 2 3 4 5 次へ