Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-8 из 8

Упорядочить:
Massive MIMO Testing with PROPSIM 5G Channel Emulation Solution - Application Note
5G massive MIMO base station testing using Keysight's PROPSIM 5G channel emulation solution.

Руководство по применению 2020-05-22

PDF PDF 4.44 MB
PROPSIM FS16 RF Channel Emulator F8820A
End-to-end real world performance testing of wireless devices in the lab.

Техническая информация 2020-03-11

PDF PDF 696.59 KB
PROPSIM F64 Radio Channel Emulator F8800A - Data Sheet
The PROPSIM F64 emulates dynamic radio channels between transmitters and receivers and is thus independent of system technology or signal modulations. Its capabilities are designed for end-to-end realistic and repeatable real-world performance testing of 5G multi-mode devices and base stations in the laboratory to accelerate successful 5G rollouts.

Техническая информация 2019-12-02

PDF PDF 984 KB
Эмулятор каналов 6 ГГц Propsim FS32 — Технические характеристики
Технические характеристики эмулятора каналов 6 ГГц Propsim FS32

Техническая информация 2017-12-01

Эмулятор каналов 6 ГГц Propsim FS8 — Технические характеристики
Технические характеристики эмулятора каналов 6 ГГц Propsim FS8

Техническая информация 2017-12-01

Propsim F8 Channel Emulator - Data Sheet
Product data sheet for Propsim F8 Channel Emulator covering key features and specifications

Техническая информация 2016-08-11

Propsim FS8 Channel Emulator 2.7 GHz - Data Sheet
Product data sheet for Propsim FS8 Channel Emulator 2.7GHz covering key features and specifications

Техническая информация 2016-07-20

PDF PDF 785 KB
Propsim F32 Channel Emulator 2.7 GHz - Data Sheet
Product data sheet for Propsim F32 Channel Emulator 2.7GHz covering key features and specifications

Техническая информация 2016-07-20

PDF PDF 805 KB