您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

1-5 / 5

排序:
Effective Monitoring and Streamline Testing Using a DAQ - White Paper
Learn how to choose the DAQ system that will work best for your project or environment, whether it is a centralized or distributed DAQ configuration setup. Use the DAQ switching control system to streamline your test process.

應用手冊 2019-10-19

PDF PDF 3.11 MB
產品比較:從 DAQ970A 到 34970A/34972A
下一代 DAQ970A 資料擷取系統已隆重登場。在量測信號與量測速度方面,其準確度比其前代產品增進不少。它配備了方便易用的 LCD 螢幕及軟體功能鍵,讓您能輕鬆地配置您的測試設定並顯示多種格式的量測。相較於前代產品,它還增加了更多範圍,例如量測低交流及直流電流以及高電阻。BenchVue DAQ 應用軟體目前內含 Test Flow 應用軟體,您無需編寫程式,便可將您的測試自動化。

應用手冊 2019-01-22

使用 DAQ 作為資料記錄器時需考慮的 4 大重點
為產品創造更豐富多樣的功能,在各行各業越來越風行。但是產品中添加的功能越多,測試開發工作就越複雜。因此,您要實現的目標,包含改善測試開發週期時間,選擇正確的元件和配置使測試時間最佳化,並提高測試系統的準確度。同時,還要趕上市場機會和專案期限的時間競爭。資料擷取系統可幫助您達成以上所有目標。

應用手冊 2018-10-10

Temperature Data Logging: Making the right choice with a Data Acquisition System - White Paper
Consider using a DAQ as a temperature data logger due to its flexibility to make multiple temperature measurements, choice of sensor types with high accuracy, the ability to measure other signal types, easy to configure and automate testing without programming.

應用手冊 2018-08-29

如何將 DAQ 量測速度最佳化 - 白皮書
本白皮書將告訴您,如何使用中階 Keysight DAQ970A DAQ 系統,將量測速度最佳化,並滿足大多數的設計與驗證測試需求。您將了解如何透過選擇合適的硬體與配置,來最佳化量測與交易速度。

應用手冊 2018-07-17