이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-5 / 5

정렬방식:
[VBA SampleProgram] High Resistance Measurement for B2985A/87A #2
VBA sample program for B2985A/87A to measure high resistance by sweeping the bias from -1050 V to +1050 V. Operation guide and requirements are included in the Microsoft® Excel file.

프로그램 예제 2014-10-15

[VBA Sample Program] High Resistance Measurement for B2985A/87A #1
VBA sample program for B2985A/87A electrometers to measure high resistance by sweeping the bias from -21 V to +21 V. Operation guide and requirements are included in the Microsoft® Excel file.

프로그램 예제 2014-10-15

[VBA Sample Program] Charge Measurement for B2985A/87A
VBA sample program for B2985A/87A electrometers to measure charge periodically. Operation guide and requirements are included in the Microsoft® Excel file.

프로그램 예제 2014-10-15

[VBA 샘플 프로그램] B2981A/83A/85A/87A의 고저항 측정
B2901A/02A/11A/12A SMU 또는 B2961A/62A 파워 소스로 전압을 강제로 인가하여 고저항을 측정하기 위한 B2981A/83A/85A/87A 피코 전류계/전위계의 VBA 샘플 프로그램. 작동 가이드와 요건은 Microsoft® Excel 파일에 들어 있습니다.

프로그램 예제 2014-01-26

[VBA 샘플 프로그램] B2985A/87A를 위한 절연재의 저항력 측정
16008B 저항력 셀을 사용하여 절연재의 용량과 표면 저항력을 측정하기 위한 B2985A/87A 전위계/고저항 미터의 VBA 샘플 프로그램. 작동 가이드와 요건은 Microsoft® Excel 파일에 들어 있습니다.

프로그램 예제 2014-01-26