您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-4 / 4

排序:
Automation Platform for Automotive Radar
Software datasheet that helps potential customers understand the value.

產品型錄 2019-06-14

E8708A 雷達目標模擬器 - 產品規格書
E8708A 雷達目標模擬器 76 GHz 至 81 GHz。

產品型錄 2018-10-08

E8740A 車用雷達信號分析與產生解決方案 - 產品規格書
Keysight E8740A 車用雷達信號分析與產生解決方案,可在 24 GHz、77 GHz 及 79 GHz 的整個頻率範圍內,分析並產生車用雷達信號,並依測試需求提供從 2.5 GHz 到 5 GHz 以上的可擴充分析頻寬。

產品型錄 2018-06-18

89601B/BN-BHP FMCW Radar Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview
89600 VSA software Option BHP for FMCW radar analysis enables quick and easy automated modulation quality measurements on multi-chirp linear FM signals.

技術總覽 2017-12-01