検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-18 / 18

並べ替え
[プログラミング]34410A/34411A制御プログラムを作成するためのヒントはありますか?
34410A/34411Aの測定処理コマンドについては、下記のリンクを参考にしていただけます。

FAQ 2013-03-20

Can event (trigger) logged data be transferred to the GUI DATA LOGGER?
No, data can only be transferred for manual logged data and interval logged data.

FAQ 2011-05-05

Keysight 34401Aで使用できるプログラミング言語は何ですか?
デフォルトでは、SCPIプログラミング言語です。

FAQ 2010-05-16

Can I program to control U1401B?
No...

FAQ 2010-03-22

Can I use a normal USB cable for datalogging with the U1250B Series Handheld Digital Multimeters?
No, you cannot use a normal USB cable for datalogging with the U1250B Series Handheld Digital Multimeters…..

FAQ 2010-02-21

Are there any programming commands for the U2741A USB Modular Digital Multimeter?
Yes, U2741A supports both SCPI command and IVI-driver for remote instrument control.

FAQ 2010-02-01

Can I program and control U1401A remotely?
No.

FAQ 2009-12-15

The 34405A Programmer’s Reference file downloaded from the website shown no content in the .chm file when opened. What can I do?
...When prompted, save the .chm file to a location on your PC. Clear the checkmark if a security warning appears...

FAQ 2009-08-06

34405AをHyperTerminalから制御することができますか?
いいえ。

FAQ 2008-09-23

U1250シリーズ・ハンドヘルド・マルチメータでデータ・ロギングする場合、標準的なUSBケーブルを使用できますか?
いいえ。

FAQ 2008-09-22

U1241A/U1242A を PC に接続できますか?
いいえ。U1241A/U1242A には PC インタフェースが装備されていません。

FAQ 2008-09-22

HyperTerminalは、U1251A/U1252Aで使用できますか?
いいえ。

FAQ 2008-09-22

Does the Keysight 34401A have a LAN IO Connection?
No. However, if you require Local Area Network (LAN) connectivity, consider the Keysight E5810A LAN-to-GPIB gateway.

FAQ 2004-09-23

Keysight 34401Aで、バス経由でdBm測定を実行できるようにするにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

34401Aで"trig:coun inf"コマンドでerror 531:Insufficient Memoryが表示されるのはなぜですか?
エラー531はメモリ不足です。

FAQ 2003-06-04

34401Aの測定回数の問合せ(SAMPLE:COUNT?)コマンドを実行した場合、記憶された値はリセットされますか?
Resetされません。

FAQ 2003-06-04

Keysight 34401Aを「トーク・オンリ」モードにするにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-03

Keysight 34401Aのフロント/リア端子をソフトウェア・コマンドで選択できますか?
できません。

FAQ 2003-06-03