検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-18 / 18

並べ替え
AC6800シリーズ ベーシックAC電源用のアップグレード
ご使用のAC6800シリーズ ベーシックAC電源を、ニーズの変化に応じてアップグレードできます。

FAQ 2014-08-26

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

66xxA, 68xxB, N330A and E36xxA: Determining the Correct Line Voltage Option to Order for a Power...
Some power products use lots of power, far beyond the range of typical electronic products with which we are familiar. This makes choosing the correct line voltage option more challenging.

FAQ 2008-09-22

N6705A DC 電源アナライザで N6751A/N6752A/N6754A 高精度 DC 電源モジュールを使用する場合は、これらのモジュールにオプション 054 (高速テスト用拡張機能) は必要ですか?
DC 電源モジュールが DC 電源アナライザ内で使用されている場合は、オプション 054 は必要ありません。

FAQ 2007-11-04

6811B/6812B/6813B電源アナライザは外部AC電源に対して使用できますか?
いいえ、できません。機器をテストする目的でのみ使用できます。

FAQ 2006-10-09

Why Doesn't My Power Supply Come With The Right Line Cord?
Some power products use lots of power, far beyond the range of typical electronic products with which we are familiar. This makes it difficult to identify and provide the correct line cord and plug in all situations...

FAQ 2006-04-11

DC電源と被試験デバイス(DUT)との間の長いケーブルによって生じた電圧降下を補正するにはどうすればいいですか?
リモート・センシングを使用します。

FAQ 2003-06-18

別々のDC電源の出力を同時にオン/オフするように同期させるにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

AC電源のリアにあるトリガ出力信号を生成するにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

DC電源で、どの電源がスイッチング電源で、どの電源がリニア電源ですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

電源のW、VA、力率、効率の関係は?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

Keysight電源製品の現在付属する校正証明書に日付がありますか?
ございます。

FAQ 2003-06-04

すべての電源製品に校正証明書が付属していますか?
一部の製品には付属しません。

FAQ 2003-06-04

AC電源でDC電圧をプログラムするにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

68xxA and 68xxB: Why Are the Required Watts and VA So Different?

FAQ 2002-06-27

6814B and 6834B: High Power AC Source Product Obsolescence
Keysight Technologies will continue to sell Models 6811B, 6812B and 6813B lower power models which range in power from 375 VA to 1750 VA.

FAQ 2002-06-27

66xxA and 68xxB: Remote Inhibit

FAQ 2002-06-27

6843A: HFTS/RTS Product Obsolescence

FAQ 2002-06-27