您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-15 / 15

排序:
FieldFox Manuals, Firmware, Software and Product Support
Manuals, firmware upgrade, software trials & upgrade and support page for FieldFox analyzers

FAQ 2020-02-24

How can I send the modules of M9485A to Keysight?
A recommended procedure to return to Keysight is to remove all cables and send the modules independently. Sending all modules with chassis is an optional.

FAQ 2017-05-25

What is the service (repair/calibration) support strategy?
The service (repair/calibration) support strategy of the M9485A is the module level. Only defective module can be returned, if it needs repair.

FAQ 2017-05-25

What is the part number of connector saver for the M9376A, M9378A/B?
The connector saver is an adapter of coaxial straight male-SMA female-SMA on the test port of the M9376A, M9378A/B. This adapter can be replaced easily if the connecter is broken or is worn down.

FAQ 2017-05-24

如何解決 E5061A/ E5062A 電源的輸出功率位準下降問題?
在校正 E5061A/ E5062A 電源輸出功率位準的過程中執行電源輸出功率位準校正(Source Output Power Level Correction)軟體

FAQ 2014-04-28

校驗套件的扭矩扳手之認證(與重新認證)過程為何?

FAQ 2014-03-24

是否可在 ENA 中關閉或開啟 Windows 的自動登錄功能?
有, 為了在無域系统中關閉或開啟Windows 的自動登錄功能,請執行以下步驟:

FAQ 2012-12-27

「ECal 信賴度檢查(Confidence Check)」和網路分析儀的「系統驗證」測試有什麼不同?
ECal 信賴度檢查 (Confidence Check)可針對使用機械式校驗套件或 ECal 模組執行之校驗,檢查其準確度。而系統驗證 (System verification)測試提供網路分析儀使用者一種驗證網路分析儀的方法。

FAQ 2012-12-18

我該如何判斷 Keysight ENA 及 ENA-L 系列向量網路分析儀上的硬碟版本?
如果想判斷 Keysight ENA 及 ENA-L 系列向量網路分析儀上的硬碟版本,請按下「Explorer」(瀏覽器) (軟鍵) 接著按下「Save/Recall」(儲存/叫出) (硬鍵)。鄰近主要硬碟 (通常是 C:) 的文字代表硬碟的版本。

FAQ 2011-10-07

ENA 選項 TDR 有可升級的選項嗎?
有的,這個選項必須送至是德的維修服務中心進行安裝。

FAQ 2010-06-06

我在 Keysight 8753ES 分析儀上接收到以下警告:"Caution:No if found:Check R input level"。應該採取什麼修正動作呢?

FAQ 2007-02-26

嘗試在 Keysight PNA 系列網路分析儀上執行系統驗證時,出現「Remote Server Not Available」錯誤訊息。為什麼?

FAQ 2007-01-21

Keysight PNA 系列網路分析儀 Bias Tee 輸入保險絲的是德零件編號為何?
Keysight PNA 系列網路分析儀 bias tee 輸入保險絲的替換零件編號為是德零件編號 2110-0046。

FAQ 2006-11-30

What are the items necessary to remove and replace an APC-7 (7mm) connector collets?
The APC-7 center conductor collet (85050-20001) and the APC-7 connector collet extractor tool (5060-0370)

FAQ 2006-10-31

Keysight 85033D/E 與 85052B/C/D 校驗套件中的各個元件產品編號為何?

FAQ 2005-11-13