이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 158

정렬방식:
N5290A Broadband Network Analyzer Technical Specifications
The N5290A is the 2-port or 4-port 110 GHz broadband mmWave network analyzer.

데이터시트 2020-01-08

PDF PDF 2.31 MB
N5291A Broadband Network Analyzer Technical Specifications
The N5291A is the 2-port or 4-port 120 GHz broadband mmWave network analyzer.

데이터시트 2020-01-08

PDF PDF 2.40 MB
FieldFox Handheld Analyzers B-Series - Data Sheet
This comprehensive handheld analyzer is here to meet your measurement needs, delivering measurement precision whenever and wherever you need it. Carry the precision of our next generation microwave model, that delivers breakthrough performance and a customer focused design to help drive your innovation.

데이터시트 2019-12-30

PDF PDF 3.58 MB
N5227B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2019-12-18

PDF PDF 3.41 MB
FieldFox Handheld Analyzers B-Series - Technical Overview
This comprehensive handheld analyzer is here to meet your measurement needs, delivering measurement precision whenever and wherever you need it. Carry the precision of our next generation microwave model, that delivers breakthrough performance and a customer focused design to help drive your innovation.

기술 개요 2019-12-18

키사이트 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기 - 데이터 시트(영어)
이 자료는 P500xA 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기의 기술 사양을 설명합니다.

데이터시트 2019-11-27

M980xA 시리즈 PXIe 벡터 네트워크 분석기 - 데이터 시트(영어)
이 자료는 M980xA 시리즈 PXIe 벡터 네트워크 분석기의 기술 사양을 설명합니다.

데이터시트 2019-11-22

E5080B ENA 시리즈 벡터 네트워크 분석기 - 데이터 시트(영어)
이 자료는 E5080B ENA 시리즈 벡터 네트워크 분석기의 기술 사양을 설명합니다.

데이터시트 2019-11-18

Banded Millimeter Wave Network Analysis to 1.5 THz - Technical Overview
This technical overview describes Keysight's banded millimeter wave network analyzer solutions.

기술 개요 2019-11-01

PDF PDF 4.35 MB
벡터 네트워크 분석기를 위한 전자 교정(ECal) 모듈 - 기술 개요
이 제품 개요는 N4690 시리즈(2포트 마이크로웨이브 ECal), 85090 시리즈(2포트 RF ECal), N4431B(4포트 RF ECal) 등 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 대해 설명합니다. 또한 다양한 키사이트 벡터 네트워크 분석기와의 호환성, 기술 사양, 주문 정보에 대한 정보도 제공합니다.

기술 개요 2019-10-25

E5061B Network Analyzer - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E5061B. It describes the technical specifications of the E5061B.

데이터시트 2019-07-10

E5080A Network Analyzer & E5092A Configurable Multiport Test Set - Data Sheet
This literature describes the technical specifications for E5080A and E5092A.

데이터시트 2019-07-03

PDF PDF 5.59 MB
Vector Network Analyzer Receiver, Dynamic Accuracy (Linearity Over Its Specified Dynamic Range)
Keysight Vector Network Analyzer Receiver, Dynamic Accuracy (Linearity Over Its Specified Dynamic Range. Specifications and uncertainties.

기술 개요 2019-06-01

PDF PDF 820 KB
N5241B/42B/49B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2019-04-30

PDF PDF 3.64 MB
N5244B/45B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2019-04-29

PDF PDF 4.47 MB
N5224B/25B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2019-04-26

PDF PDF 4.05 MB
E5072A ENA Series Network Analyzer 30 kHz to 4.5/ 8.5 GHz - Technical Overview
This technical overview of the E5072A describes the features and benefits of the E5072A network analyzer.

기술 개요 2019-04-23

Data Sheet and Technical Specifications, N5227A 2-Port and 4-Port PNA Network Analyzers
Data Sheet and Technical Specifications for N5227A 10 MHz to 67 GHz 2-Port and 4-Port PNA Microwave Network Analyzers.

데이터시트 2019-04-11

PDF PDF 2.87 MB
N5221B/22B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2019-04-09

PDF PDF 2.69 MB
N5247B 2포트 및 4포트 PNA-X 네트워크 분석기 데이터 시트(영어)
PNA 시리즈는 패시브 및 액티브 디바이스 테스트를 위한 업계 최고 성능의 마이크로웨이브 네트워크 분석기입니다.

데이터시트 2019-04-05

FieldFox 핸드형 분석기 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50GHz - 데이터 시트 (영어)
이 데이터 시트는 FieldFox 휴대용 분석기 제품군의 명시된 일반적인 성능을 제공합니다. 이 가이드는 기술 개요 및 구성 가이드와 함께 사용해야 합니다.

데이터시트 2019-04-01

N9912A FieldFox RF Analyzer - Data Sheet
This document contains a complete list of the technical specifications for the FieldFox N9912A Handheld RF Analyzer

데이터시트 2019-03-01

PDF PDF 2.83 MB
M9341A PXIe Digital I/O - Data Sheet
The Keysight M9341A Digital I/O with the 24-bit digital I/O connector and triggering ports provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA) installed in the same PXI chassis

데이터시트 2019-02-25

PDF PDF 2.57 MB
FieldFox 핸드형 분석기 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz - 기술 개요(영어)
최대 50GHz의 정밀한 랩(lab) 수준의 측정을 제공하도록 설계된 견고하고 독립적인 휴대용 분석기인 FieldFox 마이크로웨이브 분석기에 대해 자세히 알아보십시오.

기술 개요 2018-12-01

N5234B/35B Data Sheet
The PNA Series is the highest-performing microwave network analyzer in the industry for passive and active device test.

데이터시트 2018-10-31

PDF PDF 2.59 MB

1 2 3 4 5 6 7 다음