検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 143

並べ替え
ベーシックRF製品 ハンドヘルド・アナライザ
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:~10月31日]

ブローシャ 2019-07-03

PDF PDF 1.53 MB
ベーシックRF製品 ベクトル・ネットワーク・アナライザ
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:~10月31日]

ブローシャ 2019-06-28

PDF PDF 1.51 MB
On Wafer 110 GHz Load Pull for 5G Applications - Brochure
A Keysight Solution Partner 2-page brochure with Focus Microwaves using the Keysight PNA mmWave system with Focus Fundamental and harmonic tuners and software

ブローシャ 2019-05-03

PDF PDF 286 KB
フィルム、粉体等 誘電率測定の決定版 200MHz~10GHz用測定システム
高精度 フィルム、粉体等も測定可能

ブローシャ 2019-04-23

PDF PDF 979 KB
World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Film, Powder etc., 1GHz - 10GHz
High accuracy Capable of measuring Ultra-thin films, Powders

ブローシャ 2019-04-23

PDF PDF 923 KB
World Leading High-Accurate Dk/Df Measurement System for Plate Material, 8.2 GHz - 140GHz
Suitable for measurement of emblem, radome, tough and thick materials, metamateriasls etc.

ブローシャ 2019-04-23

PDF PDF 910 KB
PNA-X Series Microwave Network Analyzers - Brochure
Learn how the PNA-X network analyzer provides complete linear and nonlinear compontent characterization in a single instrument. Includes customer case studies, features, specs, and more.

ブローシャ 2019-04-06

PDF PDF 21.82 MB
Keysight Measure Spring 2019
キーサイトから最新情報、新製品情報、お役立ちキャンペーン情報などをお届けします。 <「スマートベンチ」 大特集号 知って得するキャンペーン実施中 スマートな賞品が当たる!>

プロモーション資料 2019-03-26

PDF PDF 9.91 MB
Long-awaited mmWave Low-loss Dielectric material test solution
Split Cylinder resonator method is available up to 80GHz NOW!

ブローシャ 2019-03-14

PDF PDF 870 KB
ミリ波低損失誘電材料評価の決定版
スプリットシリンダ共振器法が80GHzまで拡張されました!

ブローシャ 2019-03-14

PDF PDF 923 KB
5GHz~110GHzの汎用材料評価ソリューション
フリースペース法による再現性の高い誘電率・透磁率・斜入射反射特性評価

ブローシャ 2019-03-07

PDF PDF 1013 KB
Versatile material test solution 5GHz - 110GHz
Easy to use free space solution for permittivity,permeability, and oblique reflection

ブローシャ 2019-03-07

PDF PDF 953 KB
低損失誘電材料測定の定番ソリューション 1GHz〜10GHz
空洞共振器摂動法を用いた使いやすく再現性の高いソリューション

ブローシャ 2018-10-26

PDF PDF 2.10 MB
Industry-proven low-loss dielectric material test solution 1GHz-10GHz
Easy to use highly repeatable solution with Cavity Resonator perturbation method

ブローシャ 2018-10-26

PDF PDF 2.03 MB
Streamlineシリーズ コンパクトUSB計測器
高性能な計測器やPXIモジュラー測定システムを持ち出して、いつでも、どこでも、高確度で再現性の高い測定をしたいと思ったことはありませんか? Keysight Streamlineシリーズは、そのような思いを実現するために生まれた高性能でコンパクトな計測器シリーズです。Windows 7または 10(64ビット)のPCとUSB3.0で接続するだけで、ベンチトップ型の計測器の性能を省スペースで実現します。

ブローシャ 2018-06-26

PDF PDF 916 KB
デザインおよびテストソリューション 自動車とエネルギー向け
自動車業界は、電子テクノロジーの変革を加速させ、クリーン・エネルギー・エコシステムとの融合を進めています。2020年までに自動車の90 %がコネクテッドカーとなり、2030年までに30 %が電気自動車となる見込みです。

ブローシャ 2018-06-19

PDF PDF 8.19 MB
Design and Test Solutions for the Internet of Things - Solution Brochure
Develop mission-critical IoT devices to withstand the rigors of the real world—with flexible, high-performance design, test and security platforms.

ブローシャ 2018-05-16

AVI AVI 7.86 MB
Streamline Series USB Vector Network Analyzers - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

ブローシャ 2018-05-14

PDF PDF 692 KB
ミリ波ネットワーク解析を改善するための5つのヒント
キーサイトのミリ波に関する専門知識を活用し、革新的なデザイン/シミュレーション/テスト/解析ツールを見つけてください。

ブローシャ 2018-05-11

PDF PDF 5.39 MB
Electronic Measurement Solutions for Teaching Labs - Selection Guide
This is a selection guide for engineering educators. It contains suggested lab setups for an electronic measurements lab, RF circuits lab, digital modulation lab, and a wireless communications lab.

ブローシャ 2018-04-30

PDF PDF 7.24 MB
E5063A ENA Vector Network Analyzer - Product Fact Sheet
See how the E5063A Vector Network Analyzer ENA Series can help you reduce your test equipment cost without sacrificing test quality of basic passive component measurements.

プロモーション資料 2018-03-21

PDF PDF 900 KB
Streamline Series P9370A & P9371A USB Vector Network Analyzer - Product Fact Sheet
Keysight Streamline Series: Exceptional performance in a small package. The compact USB vector network analyzer (VNA) is an affordable full 2-port VNA which dramatically reduces the size of test.

ブローシャ 2018-02-27

PDF PDF 697 KB
PNA/PNA-Lシリーズ マイクロ波ネットワーク・アナライザ
PNAファミリーは、キーサイトのネットワーク解析における45年間の経験が凝縮されていて、性能、速度、確度、汎用性においてマイクロ波コンポーネント解析の新しい標準になっています。

ブローシャ 2018-02-20

PDF PDF 4.02 MB
[Automotive Ethernet] 100Base-T1 PHY Testing, Debugging with Actual Waveforms, and Certification

ブローシャ 2018-02-01

PDF PDF 1.57 MB
【車載イーサーネット】BroadR-Reach (100Base-T1) 物理層テスト 実波形デバッグも、認証試験も
実際の通信信号の波形を見て、回路のデバッグをしたい!プロトコルイベントと波形品質を、時間同期して見たい!もちろん、コンプライアンステストもしたい!それら全て、お任せください。

ブローシャ 2018-01-15

PDF PDF 1.65 MB

1 2 3 4 5 6 次へ