이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-20 / 20

정렬방식:
S-시리즈 오실로스코프 프로모션: 실행에 옮기십시오!
한시적 기간 동안 새로운 Infiniium S-시리즈 오실로스코프를 구매할 때 세 가지 혜택 중 하나를 선택하고 무료로 얻을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2019-12-31

키사이트 "오실로스코프 + 전원공급기" 번들 프로모션! 전체 25% 할인!

특별 행사 행사 종료: 2018-06-30

신제품 2000, 3000, 3000T, 4000, 6000 InfiniiVision X-시리즈 최대 30% 절약
새로운 InfiniiVision 오실로스코프(최대 2배의 대역폭 제공)를 구매할 때 기존 오실로스코프(경쟁사 또는 애질런트/키사이트)를 보상판매하고 최대 30%를 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

세계 최고 깊이의 메모리 무료 제공
새로운 Infiniium 오실로스코프 구매 시 최대 2Gpts의 메모리를 무료로 제공해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-09-30

신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프 최대 50% 할인
현재의 오실로스코프(애질런트 또는 경쟁사)를 보상판매하고 신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프를 최대 50% 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-12-31

세계 최고 깊이의 메모리, 무료 제공
한정된 기간 동안 Infiniium 오실로스코프를 구매하시면 최대 1Gpt 메모리를 무료로 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인
키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

맞춤형 스코프: 키사이트 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프
5-in-1 계측기 통합과 최고의 신호 시각화를 실현한 최초의 완전 업그레이드 가능 오실로스코프를 만나보십시오.

특별 행사 행사 종료: 2014-09-30

무료로 오실로스코프 대역폭을 최대로 충전하십시오.
향후 프로젝트를 위해 동일한 예산으로 향상된 대역폭을 확보하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2014-03-31

501 프로모션 : Infiniium 스코프를 구매해야 하는 이유
키사이트에서는 한시적 기간 동안 Infiniium 실시간 오실로스코프를 구매할 때마다 메모리 500Mpts와 어플리케이션을 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-03-31

오실로스코프 어플리케이션 1+1 행사
행사 대상 InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프 어플리케이션을 구매하시는 고객에게는 동일 가격대 혹은 더 낮은 가격대의 행사 대상 오실로스코프 어플리케이션을 무료로 하나 더 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2013-09-30

프로브 팁까지 총 1GHz에 달하는 시스템 대역폭 - 무료
한시적 기간 동안 1GHz 또는 1.5GHz InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프를 구입하시면 신형 1GHz 액티브 프로브 4개를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2013-05-31

무료 4Mpts 및 세그먼트화된 메모리
한시적 기간 동안 InfiniiVison 3000 X 시리즈 오실로스코프 신제품을 1대 이상 구입하실 경우 오실로스코프 1대당 4Mpts 확장 메모리 옵션과 세그먼트화된 메모리 옵션을 무료로 제공합니다.

특별 행사 행사 종료: 2012-12-31

InfiniiMax III 프로브 3개 구입시 1개 무료 제공
이번에 한시적으로 실시하는 프로모션을 적극 활용하시기 바랍니다. N2800A 시리즈 InfiniiMax III 프로브 앰프 3개 구입시 4번째 N2800A 시리즈 Infinii-Max III 프로브 앰프 하나를 무료로 제공합니다.

특별 행사 행사 종료: 2012-09-30

Infiniium 90000 X-시리즈 구입 시 Infiniium DSO9254A 오실로스코프 무료 증정
한시적이지만 신형 Infiniium DSA/DSO 90000 X-시리즈 오실로스코프인 DSO91304A 또는 DSA91304A를 구입하시면 Infiniium DSO9254A 오실로스코프를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2012-09-30

InfiniiVision 2000 및 3000 X-시리즈 교육 프로모션
한시적 기간 동안, 신형 InfiniiVision 2000 및/또는 3000 X-시리즈 오실로스코프를 구입하는 교육 고객은 업계 독보적인 WaveGen 내장 20MHz 펑션 발생기와 오실로스코당 교육용 오실로스코프 교육 키트를 무료로 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2011-08-31

InfiniiVision 2000 및 3000 X-시리즈 오실로스코프
키사이트 InfiniiVision 2000 및 3000 X-시리즈 오실로스코프는 혁신적 기술로 오실로스코프를 재정의하여 동일한 비용으로 향상된 스코프 성능을 제공합니다.

특별 행사 행사 종료: 2011-08-31

1GHz InfiniiVision 7000B 시리즈 15% 할인 프로모션
지금부터 2011년 8월 31일까지 이 한시적 프로모션을 이용해 신형 InfiniiVision DSO7104B 또는 MSO7104B 1GHz 오실로스코프를 구입하시면 15% 할인을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2011-08-30

86100D DCA-X 오실로스코프 보상교환 판매
행사 대상의 키사이트, Tek 및 LeCroy 샘플링 스코프를 신형 키사이트 86100D DCA-X으로 보상판매 시 최대 30% 할인을 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2011-06-30

무료 오실로스코프 어플리케이션
Customers who purchase a new InfiniiVision 7000B Series oscilloscope from their Keysight authorized distributor are eligible to receive one free application product of their choice.

특별 행사 행사 종료: 2011-01-15