이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

26-50 / 147

정렬방식:
8 Hints for Making Bettter Measurements Using RF Signal Generators - Application Note
This application note provides 8 hints for improving the accuracy of your measurements using RF signal generators.

어플리케이션 노트 2017-12-16

Testing WLAN Devices According to the 802.11x Standards - Application Note
This application note provides a survey of transmitter/receiver test requirements for 802.11a, b, g, n, ac. It also presents an overview of Keysight’s solutions for WLAN testing.

어플리케이션 노트 2017-12-05

Quickly Validate Designs for DOCSIS 3.1 Compliance - Application Brief
This “DOCSIS 3.1 Test Solution" app brief gives insight into Keysight solutions that can be used for testing DOCSIS 3.1 transmitters, receivers and components.

어플리케이션 노트 2017-12-01

VOR and ILS Radio Navigation Receiver Test Using Option 302 for Keysight Signal Sources - App Note
Keysight’s EXG and MXG signal generators can be used to generate VOR and ILS radio navigation waveforms using Option 302. This note gives an overview of Opt. 302 capabilities for the EXG and MXG.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PDF PDF 1.31 MB
Signal Generator Spectral Purity - Application Note
This application note describes spectral purity and its components. The importance of high spectral purity is explained using industry applications.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PDF PDF 864 KB
새로운 IoT 기기가 실패하는 6가지 이유 - 어플리케이션 노트(영어)
새로운 IoT 무선 기기를 아무리 신중하게 테스트했다 하더라도, 랩에서는 완벽하게 작동하지만 실제 환경에서는 실패할 수 있습니다. 그렇다면 그 원인은 무엇일까요?

어플리케이션 노트 2017-11-13

LoRaWAN 테스트 과제 - 어플리케이션 브리핑(영어)
하드웨어 및 소프트웨어 솔루션과 더불어 LoRaWAN 테스트 과제가 요약되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2017-10-23

M9383A PXle Vector Signal Generator Release Notes
Includes recent changes, enhancements, and bug fixes in the current release.

어플리케이션 노트 2017-10-09

PDF PDF 72 KB
Test and Measurement Instrument Security - Application Note
This document describes security features and the steps to perform a security erase for select Keysight test and measurement instruments.

어플리케이션 노트 2017-01-25

PDF PDF 738 KB
Demystifying the Impact of ADCs and DACs on Test Instrument Specifications - Application Note
This application note describes the differences between ADC and DAC converter specifications and the specifications of the instruments, and the affect of ADC and DAC characters on instrument specs.

어플리케이션 노트 2015-12-10

PDF PDF 1.15 MB
Sub 1-GHz 무선 모듈을 비용 효과적으로 테스트는 하는 방법 - 어플리케이션 노트(영어)
이 어플리케이션 노트에는 sub 1-GHz 무선 테스트 요구를 충족하는 키사이트의 저가 RF 테스트 솔루션이 설명되어 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-10-22

Increase Power Amplifier Test Throughput with the Keysight PXIe Vector Signal Analyzer and Generator
This application note overview provides an overview of the challenges and recommended solutions to increase the speed of power amplifier test.

어플리케이션 노트 2015-09-27

2.4 GHz ZigBee 송신기 및 수신기를 위한 유연한 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 수신기 테스트의 2.4GHz ZigBee O-QPSK 신호 생성과 송신기 테스트의 신호 분석을 위한 저렴한 측정 솔루션에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2015-04-17

ASK/FSK 변조 기능이 지원되는 사물 인터넷(IoT) 디바이스를 위한 유연한 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트 (영어)
키사이트의 기본 RF 계측기를 사용해서 개인용 소비자 가전 및 자동 계량기에서부터 대형 산업용 디바이스에 이르기까지 다양한 제품과 시스템에 널리 사용되는 ASK/FSK 변조 신호를 측정 및 분석하십시오.

어플리케이션 노트 2015-04-09

차세대 WLAN 802.11ac 테스트 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 802.11ac의 새로운 WLAN 차세대 테스트 기술과 WLAN 802.11ac를 테스트하기 위한 여러 다양한 키사이트 솔루션을 소개합니다.

어플리케이션 노트 2015-04-01

RF 전력 앰프 테스트 솔루션 - 어플리케이션 노트(영어)
RF 전력 앰프 테스트 솔루션 – 다양한 테스트 시스템 기법, 모듈러 신호 발생 분석을 이용한 Envelope Tracking과 디지털 전치왜곡으로 RF 전력 앰프를 빠르고 반복적으로 테스트합니다.

어플리케이션 노트 2014-09-23

Wideband Digital Pre-Distortion with Keysight SystemVue & PXI Modular Instrument - Application Note
Digital Pre-Distortion (DPD) is essential for wideband communications systems based on LTE-Advanced and 802.11ac. Overcome DPD challenges with trusted commercial measurement and modeling tools.

어플리케이션 노트 2014-08-01

Improved Methods for Measuring Distortion in Broadband Devices - Application Note
This paper illustrates that, in broadband commercial and defense systems, it is more important than ever to characterize them for non-linearity. It is also important to understand the mechanisms that create these non-linearities and the characteristics of the waveforms that cause them. We focus on the primary tests used to determine the level of a system’s distortion products and how they result in Intermodulation Distortion (IMD) and Intermodulation Distortion Noise (IMDN). Looking at the method to evaluate the effect of IMD in a communication system under real data traffic conditions, Noise Power Ratio (NPR), we see measures of the IMD as a function of data traffic conditions in a wideband or multi-channel communications channel.

어플리케이션 노트 2014-07-31

PDF PDF 2.17 MB
Cost Effective Design Verification Test of 802.11ac Wireless Transmitters and Receivers - App Note
This application brief highlights ways to use the M9391A PXIe VSA and 89600 VSA software with the M9381A PXIe VSG to address wide bandwidth, multi-channel testing needs for WLAN 802.11ac.

어플리케이션 노트 2013-11-20

Increase Power Amplifier Test Throughput with the Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator
An application note with programming instructions on how to accelerate power amplifier test throughput with the fast Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator and achieve cost reductions in test while maintaining high test quality.

어플리케이션 노트 2013-11-19

Optimize Transceiver Test Throughput with the Keysight PXIe Vector Signal Analyzer and Generator
This application brief provides key issues and recommended solutions for increasing the speed of transceiver test.

어플리케이션 노트 2013-08-27

PDF PDF 1.10 MB
Flexible Digital Modulation Solution - Application Note

어플리케이션 노트 2013-06-17

Multichannel Measurements in MIMO 802.11ac Baseband IQ Simulation, Design & Test - Application Note
This solution brief will show Keysight Technologies' complete, end-to-end solution for multichannel measurements of 802.11ac BBIQ simulation, design and test.

어플리케이션 노트 2013-04-05

PDF PDF 748 KB
Optimizing Transceiver Test with the Keysight M9381A Vector Signal Generator
Accelerate transceiver test throughput with the fast Keysight M9381A PXIe Vector Signal Generator. Achieve cost reductions in test while maintaining high test quality.

어플리케이션 노트 2012-08-29

Creating and Optimizing 802.11ac Signals Application Note
This application note details how to create and optimize 802.11ac signals using the N7617B Signal Studio for WLAN 802.11a/b/g/n/ac software with Keysight's RF signal generators to get the highest quality signals from the instruments.

어플리케이션 노트 2012-07-19

PDF PDF 2.10 MB

이전 1 2 3 4 5 6 다음