検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-7 / 7

並べ替え
Is Option RTS a license key or hardware upgrade?
Option RTS is a hardware and license key upgrade. Therefore, this upgrade requires the analyzer to be returned to Keysight.

FAQ 2017-06-28

Why has Keysight changed the N9069C licensing structure model?
The N9069C licensing structure model has been collapsed as a customer ordering convenience. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to add the N9080B-2TP with the N9080B-1FP installed on the X-Series Analyzer? Should the N9080B-2FP be used instead?
Yes, this is possible. A combination of fixed and transportable licenses can be used.

FAQ 2017-06-28

Xシリーズ シグナル・アナライザの試用ライセンスのFAQ

FAQ 2014-02-26

N9030A PXAシグナル・アナライザが、オプションB1X,、オプションB1Y、オプションMPBのライセンスを搭載していることを確認する方法は?
搭載されているオプションを確認するには、お持ちの測定器で、[System]ハードキーを押した後、{Show}ソフトキーを押し、さらに、{System}ソフトキーを押してください。

FAQ 2013-08-20

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

E4406A(PSA)、ESAシリーズ、及びEMCアナライザーの一時ライセンスキーを頂くことは出来ますか?
出来ません。現時点では一時ライセンスキーが発行していません。弊社では、製品のシリアルナンバーやモデルナンバー、及びホストIDを元にライセンスキー発行するため、一時ライセンスキーはありません。

FAQ 2004-07-25