検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 33

並べ替え
Solve Power Rail Problems with More Precise Dynamic Current Than Conventional Current Probes - Flyer
The CX3300 Series solve the power rail problems by capturing the transient of power rail current more precisely than conventional current probes.

競合比較 2019-08-26

PDF PDF 530 KB
Capture Transient Current with Industry-Lowest Noise Differential Sensor - Flyer
The CX3300 Series ultra-low noise differential sensor unveils true dynamic current characteristics never seen before by measuring differential voltage across a small shunt resistor on your board.

競合比較 2019-08-26

PDF PDF 545 KB
Fast Dynamic Current Unveils True Device Characteristics - Flyer
The CX3300 Series reveals true characteristics of devices with precise dynamic current measurement never seen before with a digital multimeter.

競合比較 2019-08-26

PDF PDF 459 KB
CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer - Product Fact Sheet
The CX3300 series is the world's first instrument that can precisely visualize low-level current waveforms you have never seen before by 14/16-bit dynamic range, max. 200 MHz bandwidth and low noise.

ブローシャ 2019-08-22

PDF PDF 596 KB
How to Resolve the Evaluation and Validation Challenge in Mobile Devices - Case Study
As mobile devices get faster and sport more functions and features, they run up against battery limits. This outlines how mobile device/circuit design engineer uses a device current waveform analyzer to solve their power distribution network implementation challenges.

事例紹介 2019-02-19

PDF PDF 3.51 MB
デバイス電流波形アナライザ モデルCX3300A

ブローシャ 2019-02-12

PDF PDF 927 KB
IoT機器開発の必需品 “μAレベルの電流変動計測器”
スリープ(<1μA) → 起動 → 動作(>100mA)状態遷移時の正確な消費電力・電流測定を実現

ブローシャ 2019-02-12

PDF PDF 1 MB
IoT向け機器・デバイス評価に不可欠:1mA以下の高速電流変動解析

ブローシャ 2018-12-18

Characterize, Validate, and Debug Advanced Devices with Precision Dynamic Current Measurements
This application note describes the measurement challenges in the precision dynamic current measurement in the various conditions, and Keysight’s new solution for them.

アプリケーション・ノート 2018-10-11

PDF PDF 1.76 MB
Quick Operation Guide for CX3300 Series
Task-based operation guide for the CX3300 series Device Current Waveform Analyzer.

クイック・スタート・ガイド 2018-06-12

PDF PDF 5.39 MB
CX3300シリーズ デバイス 電流波形アナライザ
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザは新しいカテゴリーの測定器で、広い測定レンジ(100 pA ~ 100 A)、広い帯域幅(最大200 MHz)、高い分解能(最大16ビット)によって、精密なダイナミック電流 測定を実行できます。

データシート 2018-05-31

CX1100シリーズ CX3300用アクセサリ ユーザ・ガイド
CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ用アクセサリについて説明しています。

ユーザ・マニュアル 2018-05-23

User documents for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Contains on-line help, user’s guide, and data sheet for the CX3300 series.

ユーザ・マニュアル 2018-05-23

ZIP ZIP 145.46 MB
Keysight CX3300シリーズデバイス電流波形アナライザ
詳細な電流/電圧波形解析によるIoT/モバイル & NVM特性評価の改善 CX3300シリーズの用途 – 以前DMMやオシロスコープでは検出できなかった低レベル電流波形の確認が正確に行えます。 – 単独の機器やシングルショットで、IoT/モバイルデバイス向けの電源供給ネットワーク(PDN)を精密に評価・検証します。 – ReRAMやPRAMなどの最先端不揮発性メモリ(NVM)用の過渡電流も明確に測定できます。

ブローシャ 2018-05-11

PDF PDF 443 KB
CX3300シリーズデバイス電流波形アナライザ
この構成ガイドには、特定テスト要件を満たすため、関連アクセサリでご利用のCX3300シリーズの構成をサポートするステップごとの手順が記載されています。

構成ガイド 2018-05-04

Accelerate the development of Next Generation Non-Volatile Memory - Application Brief
You can accelerate the development of next generation non voltile memory; CX3300 series for visualizing the fast switching characteristics, B1500A for basic IV,CV,pulsed IV and reliability testing.

アプリケーション・ノート 2018-04-09

CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ ユーザ・ガイド
CX3300の設置およびフロントパネル操作について説明しています。

ユーザ・マニュアル 2018-04-01

Programmers Guide for CX3300 Device Current Waveform Analyzer
Contains reference information to help you program Keysight CX3300 over the remote interface using the SCPI programming language.

プログラミング&構文ガイド 2018-04-01

ZIP ZIP 637 KB
電流プロファイル解析によるIoTデバイスのデバッグ/評価の加速
モノのインターネット(IoT)のアプリケーションが、コンシューマー用アプリケーションから、スマートホーム、ウェアラブル、コネクテッドカー、スマートシティー、工業オートメーションなどの産業用アプリケーションへと急激に拡大しています。

アプリケーション・ノート 2018-03-26

IoT向けデバイスなど電池を利用する製品開発に役立つ5つのテストソリューション

ブローシャ 2018-02-23

PDF PDF 1.14 MB
Solving Design and Test Challenges for Medical Devices - Solution Brochure
This brochure introduces the major challenges involved in the design and testing of medical devices, and recommends Keysight solutions to address them.

ブローシャ 2017-12-07

PDF PDF 873 KB
LoRaWAN Test Challenges - Application Brief
A summary of the challenges in LoRaWAN testing, along with hardware and software solutions.

アプリケーション・ノート 2017-10-23

Demo Guide for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Provides the document and the video for performing dynamic current waveform measurements and analysis using the CX3300.

デモ 2017-08-10

ZIP ZIP 96.25 MB
Quick Operation Guide for CX3300 Series Device Current Waveform Analyzer
Provides separate documents describing the CX3300 operating procedure for each task such as file operation, trigger setup, measurement execution, and data analysis.

クイック・スタート・ガイド 2017-08-09

ZIP ZIP 7.09 MB
CX3300 Series Automatic Power and Current Profiler – Demo Video
Power and current profiling is an important but very time-consuming analysis. The Automatic Power and Current Profiler is a useful analysis tool of CX3300 series. This video shows how this analysis tool works.

デモ 2017-07-06

1 2 次へ