이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-2 / 2

정렬방식:
How do I update the operating system in an N9038A MXE EMI receiver from Windows XP to Windows 7?
PC4 (Dual-Core High Performance Processor) 및 W7X (Window 7 OS) Option을 구매하시면 Window 7으로 upgrade 가능합니다.

FAQ 2014-08-25

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13